Loading

Erfahren Sie, was mit einem führenden Life Sciences MES möglich ist

FactoryTalk PharmaSuite MES ist als Marktführer und Top-Innovator anerkannt worden
BERICHT HERUNTERLADEN
Mitarbeiter in der pharmazeutischen Fertigung, der in Sicherheitskleidung arbeitet
MES-Software: Bericht über die Herstellung von Pharmazeutika, Biotechnologie sowie Zell- und Gentherapie
BERICHT HERUNTERLADEN

MES-Exzellenz in Life Sciences

Als führende MES-Lösung, die speziell für die Life Sciences-Branche entwickelt wurde, ist FactoryTalk® PharmaSuite® dafür bekannt, Flexibilität mit Standardisierung zu verbinden. Erfahren Sie,   warum PharmaSuite vom Competitive Ranking von ABI Research zum Markführer und Top-Innovator ausgezeichnet wurde und eine breite Palette an Funktionalitäten und umfangreiche Erfahrung bei der Entwicklung bietet.

Logo des ABiresearch Top Innovator Award
Logo des ABiresearch Leader Award

„Das pharmazeutisch ausgerichtete MES bietet eine breite Palette marktspezifischer Funktionen, einschließlich der Fähigkeit, die Produktionsprozesse in der Kühlkette mit temperaturempfindlichen Materialien zu verfolgen."

– MES-Software: Bericht über die Herstellung von Pharmazeutika, Biotechnologie sowie Zell- und Gentherapie

Laden Sie die MES-Software herunter: Bericht über die Herstellung von Pharmazeutika, Biotechnologie sowie Zell- und Gentherapie


BRANCHENSPEZIFISCHE INNOVATION

Strenge gesetzliche Anforderungen erfüllen

Temperaturempfindliche Materialien verwalten

Nutzen Sie Cloud-Funktionen

Echtzeit-Konsistenzprüfungen

ERFAHREN SIE, WIE PHARMASUITE ABSCHNEIDET

Berichte zum Competitive Ranking von ABI Research bieten umfassende Einblicke in verschiedene Märkte und bewerten die Implementierungs- und Innovationsstrategien von Unternehmen.

Laden Sie jetzt den Bericht herunter, um zu erfahren, was FactoryTalk® PharmaSuite® zu einer innovativen MES-Lösung in Schlüsselbereichen macht, wie z. B.:

  • Produktfunktionen
  • Datentransparenz, Zugänglichkeit und Sicherheit
  • Anwendererfahrung und Mitarbeitererweiterung
  • Erstellen eines digitalen Threads
  • Vertikales Know-how in der Fertigung
Bericht herunterladen
Abstraktes Bild einer Netzwerkverbindung mit der Datenwelle auf dunkelblauem Hintergrund.
MES für Life Sciences
MES für Life Sciences
MES für Life Sciences
Durch die nahtlose Integration bietet PharmaSuite die Präzision, Kontrolle und Zuverlässigkeit, die führende Hersteller verlangen.
Weitere Infos

Mehr über FactoryTalk PharmaSuite erfahren

FactoryTalk® PharmaSuite® ist die führende MES-Lösung, die speziell für die pharmazeutische Industrie entwickelt wurde. Sie bietet eine rollenbasierte Optimierung jeder Stufe des Lebenszyklus, und sorgt für schnellere Ergebnisse. In Kombination mit einer intelligenten Upgrade-Engine bietet PharmaSuite® MES wertbasierte Anwendungen für das Wachstum sowohl in der Batch- als auch in der diskreten Verarbeitung und unterstützt Sie bei der Einhaltung der Leitlinien zur Konformität mit Vorschriften.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Sof...
  4. Chevron LeftChevron Left Fac...
  5. Chevron LeftChevron Left Fac...
  6. Chevron LeftChevron Left MES
  7. Chevron LeftChevron Left MES für Life Sciences
  8. Chevron LeftChevron Left Erfahren Sie, was mit einem führenden Life Sciences MES möglich ist
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: