Unsere Zener-Barrieren der Serie 937Z schützen elektrische Signale in gefährlichen Bereichen. Diese Barrieren verfügen über ein schmales Profil von nur 12.5 mm, um den Platz im Bedienfeld zu maximieren. Außerdem verhindern sie die Übertragung unzulässig hoher Energie vom sicheren Bereich in den gefährlichen Bereich. Unsere Zener-Barrieren verfügen über positive Polarität, was bedeutet, dass die Anoden der Zener-Dioden geerdet sind. Je nach Anwendung gelten für die serielle oder parallele Verbindung erhöhte oder verringerte Eigensicherheits-Parameter.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
- Standardmäßige DIN-Schienen-Einrastbefestigung für einfache Installation und Erdung
- Ein- oder Zweikanal-Barrieren, maximal 646 oder 327 Ohm Widerstand
- Diode-Rückführungsfunktion zur Verhinderung eines Stroms in den gefährlichen Bereich
- Hochleistungsvariante mit kleinerem Serienwiderstand, der eine höhere Spannung für das Feldgerät bereitstellt
- Verwendet Zener-Dioden zur Begrenzung der elektrischen Energie in gefährlichen Bereichen
Zener-Barriere-Eigensicherheitsmodule werden in jeder Anwendung mit Klasse 1, Division 1 (Zonen 0 und 1) explosionsgefährdeten Bereichen eingesetzt, wie zum Beispiel:
- Chemie
- Petrochemie
- Öl und Gas
Erfahren Sie die Grundlagen von Eigensicherheits-Schaltkreisen und wie unsere Bulletin 937 Eigensicherheits-Module eine kostengünstige Lösung für Herausforderungen in explosionsgefährdeten Bereichen bieten können.
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
| Technische Spezifikationen | Veröffentlichung |
|---|---|
| Auswahlanleitung für Eigensicherheits-Module der Serie 937 | 937-SG001_-EN-P |
| Spezifikationen für Zener-Barrieren | 937-TD003_-EN-P |
| Zertifizierungsinformationen zu Zener-Barrieren Bulletin 937Z | 937Z-TD001_-EN-P |
| Program Guides | Veröffentlichung |
|---|---|
| Anwendungstechnik für Eigensicherheit in Klasse 1, Div. 1 explosionsgefährdeten Bereichen | 937-AT001_-EN-P |
| Product Profiles | Veröffentlichung |
|---|---|
| Produktprofil für Eigensicherheits-Module der Serie 937 | 937-PP001_-EN-P |
Sie können eine Liste der Zertifizierungen für die Bulletin 937 Barriers nach Produktnummer sowie einen Link zur PDF des Zertifizierungsdokuments einsehen.
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.