Unsere 937T-Isolatorbarrieren umfassen galvanische, optische oder Transformator-Isolierung. Diese Module bieten eine Schnittstelle innerhalb des eigensicheren Stromkreises, die elektrisch vom Steuerungssystem getrennt ist. Ein wesentlicher Vorteil isolierter Barrieren ist, dass sie keine Erdung zwischen dem Modul und dem eigensicheren Gerät erfordern. Erhältlich in Breiten von 12.5 mm (0.5″) und 20 mm (0.8″).
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
- Verwendet integrierte Diagnose für einfache Wartung und schnellen Austausch von Modulen während des laufenden Betriebs
- Verwendet DIP-Schalter oder Field Device Tool Software für einfache Konfiguration
- Ermöglicht einfache und zuverlässige Planung und Dokumentation mit umfassender Einhaltung von Standards bis SIL 3
- Bietet horizontale oder vertikale Montage ohne Verringerung der Betriebswerte
- Enthält Leitungsfehlererkennung für Feldschaltkreise
- Stromschiene für reduzierte Verdrahtung, kollektives Fehler-Messaging sowie effiziente Fehlerbehebung und Installation
Erfahren Sie die Grundlagen von Eigensicherheits-Schaltkreisen und wie unsere Bulletin 937 Eigensicherheits-Module eine kostengünstige Lösung für Herausforderungen im explosionsgefährdeten Bereich bieten können.
Anwendungen
Zener-Barriere-Eigensicherheitsmodule werden in allen Anwendungen mit Klasse 1, Division 1 (Zonen 0 und 1) gefährlichen Bereichen eingesetzt, wie zum Beispiel:
- Chemie
- Petrochemie
- Öl und Gas
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
| Technische Spezifikationen | Veröffentlichung |
|---|---|
| Auswahlanleitung für Eigensicherheits-Module der Serie 937 | 937-SG001_-EN-P |
| Spezifikationen für isolierte und Konverterbarrieren | 937-TD002_-EN-P |
| Zertifizierungsinformationen zu Isolatorbarrieren der Serie 937T | 937T-TD001_-EN-P |
| Program Guides | Veröffentlichung |
|---|---|
| Anwendungstechnik für Eigensicherheit in Klasse 1, Div. 1 explosionsgefährdeten Bereichen | 937-AT001_-EN-P |
| Anwendungstechnik zur Optimierung des Schaltschrankraums | 937-AT002_-EN-P |
| Product Profiles | Veröffentlichung |
|---|---|
| Produktprofil für Eigensicherheits-Module der Serie 937 | 937-PP001_-EN-P |
Sie können eine Liste der Zertifizierungen für die Bulletin 937 Barriers nach Produktnummer sowie mit Link zur PDF des Zertifizierungsdokuments anzeigen.
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.