Loading

931 Signal Conditioners
Allen-Bradley

Unsere Signalwandler der Serie 931N Nano und 931S Smart bieten eine vollständige Auswahl an Optionen zur galvanischen Trennung, Umwandlung, Aufteilung, Linearisierung und Verstärkung einer breiten Palette von Signaltypen.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Überblick
  • Main Image
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere Signalwandler der Serie 931N Nano und 931S Smart bieten eine vollständige Auswahl an Optionen zur Isolierung, Umwandlung, Aufteilung, Linearisierung und Verstärkung einer breiten Palette von Signaltypen. Diese Produkte helfen, Ihr teures Steuerungssystem vor Transienten und Störungen zu schützen und beseitigen Fehler, die durch Erdschleifen oder Störungen bei Prozessmessungen entstehen, durch galvanische Trennung. Es gibt Produkte mit zwei Kanälen sowie Optionen mit Eingangs- und Ausgangsschleifenversorgung. Produkte dieser Familien bieten ausgezeichnete Leistung hinsichtlich galvanischer Trennung, Genauigkeit, Ansprechzeit und Verlustleistung.

  • Bietet die folgenden Signaltypen: Analog, bipolar, Thermoelement, RTD, linearer Widerstand, Potenziometer
  • Bietet Zeitersparnis durch optionale DIN-Schienen-Stromversorgung, die die Verdrahtung des Netzteils für jedes Gerät reduziert. Ein Speisemodul versorgt bis zu 75 Geräte
  • Bietet hohe galvanische Trennung, 2.5 kV AC
  • Umfasst abgewinkelte Verbindungsklemmen, die eine einfache Verdrahtung ermöglichen
  • Verfügt über DIP-Schalter für einfache Konfiguration
  • Bietet geringen Stromverbrauch für höhere Energieeffizienz
  • Bietet hohe Genauigkeit (0.05 %) für optimale Systemleistung
  • Bietet schnelle Ansprechzeit (weniger als 5 / 7 ms für analoge Signale und weniger als 30 ms für Temperaturmessungen) zur Verringerung von Ausfallzeiten
  • Vereinfacht die Fehlerbehebung durch integrierte Sensor- und Signalfehleranzeige
  • Bietet NAMUR 43-Funktionsbereich, 0–23 mA, zur Fehlererkennung bei Sensor/Signal

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
Spezifikationen des Signal Conditioners 931-TD002_-EN-P
Installationsanweisungen Veröffentlichung
Produktkonfiguration mit Device Type Manager (DTM) 931-IN024_-EN-P
Program Guides Veröffentlichung
Thermocouple Application Solutions for Long Wire Runs Anwendungstechnik 931-AT002_-EN-P
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für Signal Conditioners der Serie 931 931-PP001_-EN-P
Migration von Signal Conditionern der Serie 931 MIGRAT-PP041_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
ATEX CertificationATEX Certification
China RoHS 25China RoHS 25
FM APPROVED MarkFM APPROVED Mark
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • ATEX/IECEx-zertifiziert
  • CE-Kennzeichnung
  • China RoHS-konform
  • DNV-GL Marine-zertifiziert
  • FM-zugelassen
  • KC-zertifiziert
  • zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
  • RoHS-konform
  • UL Listed

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Signalschnittstelle
  5. Chevron LeftChevron Left 931 Signal Conditioners
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose