Loading

442L SafeZone™ Sicherheits-Laserscanner
Allen-Bradley

Unsere SafeZone™ Sicherheits-Laserscanner sind kompakte Geräte mit schaltbaren, konfigurierbaren Feldern und Feldsätzen (Warnung und Sicherheit).
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
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
  • Gruppe von drei Guardmaster-Sicherheits-Laserscannern, oben links: Ein gelb-schwarzer, halbkreisförmiger Sockel mit Bedienfeld, einem schwarzen Scanfenster und einer Kappe oben; Mitte: Ein rot-grauer, halbkreisförmiger Sockel mit Anzeigefenster und Bedienfeld, einem schwarzen Scanfenster und einer Kappe oben; oben rechts: Ein gelber, halbkreisförmiger Sockel mit Scanfenster nahe dem Boden, Bedienfeld und Anzeigefenster oben
  • Ein roter und grauer halbkreisförmiger Sockel mit Anzeigefenster und Bedienfeld sowie einem schwarzen Abtastfenster und einer Kappe oben drauf
  • Ein gelber und schwarzer halbkreisförmiger Sockel mit Steuerungstastenfeld sowie einem schwarzen Scanfenster und Deckel oben
  • Ein gelber, halbkreisförmiger Sockel mit Scanfenster in der Nähe des Bodens, mit Steuerungspad und Anzeigefenster oben
Gruppe von drei Guardmaster-Sicherheits-Laserscannern, oben links: Ein gelb-schwarzer, halbkreisförmiger Sockel mit Bedienfeld, einem schwarzen Scanfenster und einer Kappe oben; Mitte: Ein rot-grauer, halbkreisförmiger Sockel mit Anzeigefenster und Bedienfeld, einem schwarzen Scanfenster und einer Kappe oben; oben rechts: Ein gelber, halbkreisförmiger Sockel mit Scanfenster nahe dem Boden, Bedienfeld und Anzeigefenster oben
Ein roter und grauer halbkreisförmiger Sockel mit Anzeigefenster und Bedienfeld sowie einem schwarzen Abtastfenster und einer Kappe oben drauf
Ein gelber und schwarzer halbkreisförmiger Sockel mit Steuerungstastenfeld sowie einem schwarzen Scanfenster und Deckel oben
Ein gelber, halbkreisförmiger Sockel mit Scanfenster in der Nähe des Bodens, mit Steuerungspad und Anzeigefenster oben
Chevron LeftChevron Left
Gruppe von drei Guardmaster-Sicherheits-Laserscannern, oben links: Ein gelb-schwarzer, halbkreisförmiger Sockel mit Bedienfeld, einem schwarzen Scanfenster und einer Kappe oben; Mitte: Ein rot-grauer, halbkreisförmiger Sockel mit Anzeigefenster und Bedienfeld, einem schwarzen Scanfenster und einer Kappe oben; oben rechts: Ein gelber, halbkreisförmiger Sockel mit Scanfenster nahe dem Boden, Bedienfeld und Anzeigefenster oben
Chevron LeftChevron Left
Ein roter und grauer halbkreisförmiger Sockel mit Anzeigefenster und Bedienfeld sowie einem schwarzen Abtastfenster und einer Kappe oben drauf
Ein gelber und schwarzer halbkreisförmiger Sockel mit Steuerungstastenfeld sowie einem schwarzen Scanfenster und Deckel oben
Ein gelber, halbkreisförmiger Sockel mit Scanfenster in der Nähe des Bodens, mit Steuerungspad und Anzeigefenster oben
Allen-Bradley-Logo

Verfügbar mit CIP Safety über EtherNet/IP

Unsere SafeZone™ Sicherheits-Laserscanner sind kompakte Geräte mit schaltbaren, konfigurierbaren Feld- und Feldsatzkonfigurationen (Warnung und Sicherheit). Die Safety Configuration and Diagnostic (SCD) Windows®-basierte Software, die zur Konfiguration der SafeZone Singlezone, Multizone und Mini verwendet wird, vereinfacht die Programmierung der SafeZone™ Sicherheits-Laserscanner. Der SafeZone 3 verwendet das 442L Add-On-Profile zur Konfiguration sowohl der EtherNet/IP-Verbindung als auch zur Programmierung des Scanners.


Was ist neu?

Die Verbindung über EtherNet/IP macht den SafeZone 3 Sicherheits-Laserscanner zu einer intelligenten Sicherheitskomponenten und -systeme, die die Sicherheit erhöht und gleichzeitig Konnektivität über The Connected Enterprise® bietet.

Rockwell Automation bietet mit dem erweiterten Sicherheits-Laserscanner Zugang zu kritischen Daten
Automatisierung
Pressemitteilung
Rockwell Automation bietet mit dem erweiterten Sicherheits-Laserscanner Zugang zu kritischen Daten
Weitere Informationen

Überblick

  • Scanwinkel von 190° oder 270°
  • Sicherheitsfeldbereiche von 2, 3, 4 oder 5 m (6.56, 9.84, 13.12 oder 16.4′)
  • Inklusive konfigurierbarer Auflösungen 30–150 mm (1.18–5.9″)
  • Konfigurierbare Wiederanlaufverzögerung
  • Horizontale oder vertikale Montage
  • Sieben-Segment-Anzeige für Diagnoseinformationen
  • Mehrfachabtastung (2–16 Einheiten)

Typische Anwendungen für unsere SafeZone™ Sicherheits-Laserscanner:

  • Personenerkennung vor einer Maschine oder vor Gefahren durch Ausrüstung
  • Sicherheitsersatz, wenn unregelmäßig geformte Sicherheitsmatten erforderlich sind
  • AGV-Anwendungen, zwei Warnfelder können das AGV allmählich verlangsamen und so den Bremsverschleiß verringern
Attribute SafeZone (Singlezone and Multizone) SafeZone Mini SafeZone 3
Scanwinkel 190° (−5 bis +185°) 270° (−45…+225°) 275° (−47.5 … +227.5°)
Schutzfeld-Reichweite Einzelzone: 4 m (13.12′); Mehrzonen: 5 m (16.4′) 2 m, 3 m (6,56′, 9,84′) 5.5 m (18.04′)
Auflösung 30–150 mm (1.18–5.9″) 30–150 mm (1,18–5,9″) 30–200 mm (1.18–7.87″)
Reaktionszeit ≥ 60 ms oder ≥ 120 ms ≥ 80 ms ≥ 95 ms
Restart Delay (Wiederanlaufverzögerung) 2–60 s 2–60 s 2–60 s
Montage Horizontal, vertikal, auf dem Kopf Horizontal, vertikal, umgekehrt Horizontal, vertikal, umgekehrt
Anzeige (Display) 7 Segmente 7 Segmente Mehrfarbiger Text und Symbole
Abtastung 2–16 Scans 2–16 Scans 2–16 Scans
Ausgänge 2 Ausgangsschaltelement 2 Ausgangsschaltelement 4 Safety-Bits
Protokoll k. A. k. A. CIP Safety über EtherNet/IP
Konfiguration SCD-Software SCD-Software 442L Add-On-Profile

SafeZone™ 3 Sicherheits-Laserscanner CIP Safety über EtherNet/IP Videos

VIDEO
Erfahren Sie, wie Sie den Systemstecker installieren
VIDEO
Erfahren Sie, wie Sie die I/P-Adresse mit BootP festlegen
VIDEO
Erfahren Sie, wie Sie die GuardLogix® E,A-Konfiguration programmieren
VIDEO
Erfahren Sie, wie Sie die GuardLogix Field Set Konfiguration programmieren
VIDEO
Erfahren Sie, wie Sie GuardLogix®-Projekte programmieren und herunterladen
VIDEO
Anhand eines Anwendungsbeispiels erfahren Sie, wie Sie GuardLogix® programmieren.
VIDEO
Erfahren Sie, wie Sie GuardLogix® mit Reset Ownership programmieren

Software

Die Windows®-basierte SCD-Software (Safety Configuration and Diagnostic), die mit jedem Scanner geliefert wird, vereinfacht die Programmierung der SafeZone™-Sicherheits-Laserscanner. Ein Assistent führt Sie durch einfache oder komplexe Systemkonfigurationen.

Laden Sie die SafeZone™ Sicherheits-Laserscanner Software Version 3.02

herunter. Installation der SCD-Software:

  1. Laden Sie die ZIP-Datei herunter und extrahieren Sie die Inhalte in einen Ordner auf Ihrem lokalen Laufwerk.
  2. Führen Sie 'Setup.exe' aus.
  3. Geben Sie die entsprechende Seriennummer ein: 5PAJXM-5NWEL-3UAUD-NK5RA.

Tools & Ressourcen

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter, Produktivität und Umgebung mit unseren Sicherheitskomponenten und -systemen sowie integrierten Sicherheitslösungen. Wir kennen die Herausforderungen in Ihrem Fertigungsbereich und können Ihnen helfen, Ihre Ziele mit einem der umfangreichsten Sicherheitsportfolios der Branche zu erreichen.

Podcast
Laser-fokussiert auf Sicherheit mit SafeZone™

In Episode 4 von ROK Talk sprechen Rob und Adonis Evangelista Reyes (der Nathan vertritt) mit dem Product Marketing Engineer Edward Tillinghast über Sicherheits-Laserscanner. Ed erklärt, was ein Sicherheits-Laserscanner macht, das Portfolio der SafeZone™ Sicherheits-Laserscanner, die Konfiguration und Anwendungen.

Produkte für industrielle Sicherheit
Produkte für industrielle Sicherheit
Produkte
Produkte
Produkte für industrielle Sicherheit
Unsere Sicherheitsprodukte und -lösungen verbessern den funktionalen Betrieb Ihrer Maschinen und tragen gleichzeitig dazu bei, die Sicherheit, Effizienz und Produktivität Ihres Personals zu steigern.
Weitere Informationen
Sicherheitslösungen
Sicherheitslösungen
Fähigkeit
Fähigkeit
Sicherheitslösungen
Schützen Sie Mitarbeitende, Produktivität und Umwelt mit unseren integrierten Sicherheitslösungen. Wir kennen die Herausforderungen in Ihrem Fertigungsbereich und können Ihnen helfen, Ihre Ziele zu erreichen.
Entdecken Sie unsere Kompetenzen

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Installationsanweisungen Veröffentlichung
Montageanleitung für SafeZone 3 Sicherheits-Laserscanner 442L-IN006_-EN-P
Installation der SafeZone™ 3-Optikabdeckung 442L-IN001_-EN-P
Montageanleitung für SafeZone™ Mini Sicherheits-Laserscanner 442L-IN008_-EN-P
Installation des SafeZone™ Mini-Ersatzfenster-Kits (442L-SZMNW) 442L-IN005_-EN-P
Installation von SafeZone™ Einzelzonen- und Mehrzonen-Sicherheits-Laserscannern 442L-IN009_-EN-P
User Manuals Veröffentlichung
Benutzerhandbuch für SafeZone 3 Sicherheits-Laserscanner mit CIP Safety über EtherNet/IP 442L-UM008_-EN-P
Benutzerhandbuch für SafeZone™ Mini Sicherheits-Laserscanner 442L-UM005_-EN-P
Benutzerhandbuch für SafeZone™ Singlezone- und Multizone-Sicherheits-Laserscanner 442L-UM003_-EN-P
Benutzerhandbuch für die Software zur Sicherheits-Konfiguration und Diagnose 442L-UM006_-EN-P
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für SafeZone™ 3 Sicherheits-Laserscanner 442L-PP004_-EN-P
Produktprofil für SafeZone™ Singlezone Sicherheits-Laserscanner 442L-PP002_-EN-P
Produktprofil für SafeZone™ Mini Sicherheits-Laserscanner 442L-PP003_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Sicherheitskomponenten und -systeme für die Präsenzabtastung GLSAFE-BR001_-EN-P
Produktinformationen zum SafeZone 3 Sicherheits-Laserscanner mit CIP Safety 442L-PC001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • cULus Listed
  • TÜV-Zertifizierung
  • UKCA-Kennzeichnung Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften
Sicherheitsklassifizierung
  • Kategorie 3 EN ISO 13849-1
  • Typ 3 DIN EN 61496-1
  • SIL 1 gemäß IEC 61508
  • SIL CL2 EN 62061
  • EN ISO 13849-1   
Daten zur funktionalen Sicherheit
  • PFHD = 8 × 10⁻⁸
  • Einsatzzeit (TM) = 20 Jahre (EN ISO 13849)
  • Geeignet für Performance Level PLd (gemäß ISO 13849-1:2006) und für die Verwendung in SIL 2-Systemen (gemäß IEC 62061)

Normenkonformität
  • DIN EN 61496-1: 2009-03
  • DIN EN 61508:2002/2003
  • DIN EN ISO 13849-1: 2008-12 

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Produkte für industrielle Sicherheit
  5. Chevron LeftChevron Left 442L SafeZone™ Sicherheits-Laserscanner
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: