Loading

Sicherheitsrelais für die Überwachung der Geschwindigkeit
Allen-Bradley

Unsere MSR57P-Drehzahlüberwachungs-Sicherheitsrelais sind für Bewegungsanwendungen konzipiert, die während des Betriebs eine Interaktion durch das Personal erfordern. Unsere MSR55P-Drehzahlüberwachungs-Sicherheitsrelais werden zur Stillstandserkennung an ein- und dreiphasigen Motoren ohne Sensoren verwendet.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(3)
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Überblick
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere MSR57P-Drehzahlüberwachungs-Sicherheitsrelais sind für Bewegungsanwendungen konzipiert, die während des Betriebs eine Interaktion durch das Personal erfordern.

Unsere MSR55P-Drehzahlüberwachungs-Sicherheitsrelais werden zur Stillstandserkennung an ein- und dreiphasigen Motoren ohne Sensoren verwendet.

MSR57P-Drehzahlüberwachungs-Sicherheitsrelais

  • Enthält sechs elektronische Schließer-Sicherheitsausgänge und vier elektronische Hilfsausgänge
  • Bietet einen oder zwei Encoder (Sinus/Kosinus und TTL)
  • Enthält acht Diagnose-Statusanzeigen
  • Stellt Deep Packet Inspection-Konfigurationsanschlüsse bereit
  • Bietet 67.5 mm (2.7″) DIN-Schienen-Gehäuse
  • Enthält abnehmbare Klemmen

MSR55P-Drehzahlüberwachungs-Sicherheitsrelais

  • Bietet sichere Stillstandserkennung bei ein- und dreiphasigen Motoren
  • Benötigt keine externen Sensoren
  • Unabhängig von der Richtung
  • Drahtbrucherkennung
  • Bietet 45 mm (1.8″) Gehäuse
  • Performance Level (PL) e und Kategorie 4 nach EN ISO 13849-1
  • SIL-Claimed Level (SIL CL) 3 nach IEC/EN 62061
  • Safety Integrity Level (SIL) 3 nach IEC/EN 61508, IEC/EN 61511 und EN 61800-5-2

Zusätzliche Informationen

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter, Ihre Produktivität und Ihre Umgebung mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir kennen die Herausforderungen in Ihrem Fertigungsbereich und können Ihnen helfen, Ihre Ziele mit einem der umfangreichsten Sicherheitsportfolios der Branche zu erreichen.


Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Installationsanweisungen Veröffentlichung
Installationsanleitung für GuardMaster Speed Monitoring Sicherheitsrelais der Serie MSR57P 440R-IN016_-EN-P
Minotaur MSR132E/ED – Installation 440R-IN090_-EN-P
User Manuals Veröffentlichung
Benutzerhandbuch für Guardmaster Speed Monitoring Safety Relay der Serie MSR57P 440R-UM004_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Guardmaster Safety Relays GLSAFE-BR003_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • cULus Listed
  • zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung
  • TÜV-Zertifizierung

Richtlinien

  • 2006/42/EG Maschinenrichtlinie
  • 2004/108/EG EMV-Richtlinie
  • 2011/65/EU RoHS-Richtlinie

Konformität mit Normen

MSR57P-Drehzahlüberwachungs-Sicherheitsrelais

  • IEC 61800-5-2:2016
  • EN 61800-5-2:2017
  • IEC 61800-5-1:2007 + A1:2016
  • EN 61800-5-1:2007 + A1:2017
  • EN ISO 13849-1:2015
  • IEC 62061:2015
  • EN 62061:2015 + AC:2010 + A1:2013 + A2:2015
  • IEC/EN 61508 Teile 1–7:2010

MSR55P-Drehzahlüberwachungs-Sicherheitsrelais

  • EN ISO 13849-1:2015
  • EN 61508 Teile 1–7:2010
  • EN 62061:2005 + A1:2013 + A2:2015
  • EN 61000-6-2:2005
  • EN 61000-6-3:2007 + A1:2011
  • EN 61000-6-7:2015
  • EN 61800-5-2:2017
  • EN 63000:2018

Produktsicherheitsfunktion

MSR57P-Drehzahlüberwachungs-Sicherheitsrelais

Stillstandsüberwachung von Elektromotoren in Maschinenanwendungen und im Anwendungsbereich von IEC/EN 61511-1. Die Stillstandsüberwachungen erfüllen die Anforderungen der relevanten Normen (Kat. 4, PLe nach EN ISO 13849-1, SIL CL3 (IEC/EN 62061, IEC/EN 61508,  IEC/EN 61800-5-2) und können in Anwendungen bis Kat. 4/PLe und SIL 3 eingesetzt werden.

MSR55P-Drehzahlüberwachungs-Sicherheitsrelais

Stillstandsüberwachung von Elektromotoren in Maschinensicherheitsanwendungen bis Kat. 4, PLe (EN ISO 13849-1) und SIL CL3 (EN 61508/EN 62061).

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Produkte für industrielle Sicherheit
  5. Chevron LeftChevron Left Sicherheitsrelais für die Überwachung der Geschwindigkeit
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: