Loading

Muting Lichtgitter Überwachung Sicherheitsrelais
Allen-Bradley

Unsere Muting-Lichtgitter-Überwachungsrelais ermöglichen die automatische vorübergehende Aussetzung der Sicherheitsfunktion, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere Muting-Lichtgitter-Überwachungsrelais ermöglichen die automatische vorübergehende Aussetzung der Sicherheitsfunktion, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind. In Fördertechnik-Anwendungen darf das Material das Schutzfeld passieren, ohne dass die Maschine abgeschaltet wird. Neben dem Muting überwachen diese Module bis zu drei Lichtgitter mit Objektsensor-Initiierung (PSDI).

  • Ermöglicht die automatische vorübergehende Aussetzung der Sicherheitsfunktion, wenn bestimmte Bedingungen erfüllt sind
  • Überwacht bis zu drei Lichtgitter mit Objektsensor-Initiierung (PSDI)
Zusätzliche Informationen

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter, Ihre Produktivität und Ihre Umgebung mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir kennen die Herausforderungen in Ihrem Fertigungsbereich und können Ihnen helfen, Ihre Ziele mit einem der umfangreichsten Sicherheitsportfolios der Branche zu erreichen.

 


Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Installationsanweisungen Veröffentlichung
Installation des MSR22LM Muting-Moduls 440R-IN083_-EN-P
Installationsanleitung für 445L Muting Controller Box 445L-IN004_-EN-P
User Manuals Veröffentlichung
MSR41 Safety Module Benutzerhandbuch 440R-UM006_-EN-P
Benutzerhandbuch für das MSR42 Control Module 440R-UM008_-EN-P
Benutzerhandbuch für die Konfigurationssoftware für MSR42, GuardShield Micro 400 und Safe 2/Safe 4 Lichtgitter SAFETY-UM001_-EN-P
Benutzerhandbuch für das MSR45E Safety Relay Expansion Module 440R-UM007_-EN-P
Bidirektionales Muting mit MSR42-Relais – Schnellstartanleitung CC-QS015_-EN-P
Benutzerhandbuch für Bodenmontagesäule und Ausleger 445L-UM004_-EN-P
Sicherheitsanwendungen und Verdrahtungspläne SAFETY-WD001_-EN-P
Program Guides Veröffentlichung
Spezifikationen zur funktionalen Sicherheit von Palletisierern SAFETY-AT026_-EN-P
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für Muting-Controller-Box Bulletin 445L 445L-PP007_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Guardmaster Safety Relays GLSAFE-BR003_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • cULus Listed
  • TÜV-Zertifizierung
  • UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften

Gemäß:

  • Performance Level (PL) e und Kategorie 4 gemäß EN ISO 13849-1: 2008
  • SIL Claimed Level (SIL CL) 3 gemäß IEC/EN 62061
  • Safety Integrity Level (SIL 3) gemäß IEC/EN 61508

Geeignet zum Anschluss von Lichtgittern Typ 4 oder selbstüberwachenden Lichtgittern Typ 2 gemäß IEC/EN 61496-1, Querschaltungsüberwachung im Lichtgitter.

Normen:

  • EN 61496-1:2004 + A1:2008
  • IEC 61496-2:2006
  • EN ISO 13849-1:2008
  • EN 61508 Teile 1-7:1998-2000
  • EN 50178:1997
  • EN 62061:2005
  • EN 61000-6-4:2007
  • EN 61000-6-2:2005

Richtlinien:

  • 2006/42/EC Maschinenrichtlinie
  • 2004/108/EC EMV-Richtlinie

Produktsicherheitsfunktion:

Die MSR4x-Sicherheitsbasiskontrollgeräte und die MSR4xE-Erweiterungsmodule können in Anwendungen bis Sicherheitskategorie 4 / SIL 3/SIL CL 3 (EN 61508 / EN 62061) und Performance Level e (EN ISO 13849-1) eingesetzt werden.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Produkte für industrielle Sicherheit
  5. Chevron LeftChevron Left Sicherheitsrelais für die Überwachung von Lichtgittern mit Muting
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: