Loading

440R Guardmaster®-Sicherheitsrelais
Allen-Bradley®

Unsere Guardmaster®-Sicherheitsrelais mit einer Funktion sind darauf ausgelegt, die Normen für funktionale Sicherheit wie ISO 13849-1 oder IEC 62061 zu erfüllen, und bieten wichtige Funktionen zur Vereinfachung der Installation und der Komplexität des Systems.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(10)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere Guardmaster® Einzelfunktions-Sicherheitsrelais sind darauf ausgelegt, funktionale Sicherheitsnormen wie ISO 13849-1 oder IEC 62061 zu erfüllen, und bieten Schlüsselfunktionen zur Vereinfachung der Installation und der Systemkomplexität. Darüber hinaus helfen die über die optionale EtherNet,IP-Netzwerk-Schnittstelle von den intelligenten GSR-Sicherheitsrelais gesammelten Informationen, ungeplante Ausfallzeiten zu minimieren, die Effizienz zu steigern und The Connected Enterprise® zu ermöglichen. Das Guardmaster® Dual GuardLink® Sicherheitsrelais erweitert diese Fähigkeit zusätzlich, indem es Diagnose- und Statusinformationen von in Reihe geschalteten Sicherheitsschaltern und Sicherheitssensoren über GuardLink® gemeinsam nutzt.

  • Bietet eine breite Palette an Sicherheitsfunktionen
  • Bietet Vielseitigkeit durch einfache Logik-, Rückstell- und Zeitkonfigurationen
  • Verfügt über eine einadrige Sicherheitsrelais-Verbindung, die eine einfache Installation und Flexibilität des Systems ermöglicht
  • Klemmen sind nach Stromeingängen und -ausgängen gruppiert, um eine klare Verbindung zu gewährleisten
  • Bietet eine kompakte Lösung, die Energie und Platz auf der DIN-Schiene spart
  • Bietet konsistente Klemmenlayouts und Konfiguration, die eine vereinfachte Installation ermöglichen
  • Bietet eine optionale Guardmaster® EtherNet,IP-Netzwerkschnittstelle (440R-ENETR), die es Guardmaster® Sicherheitsrelais ermöglicht, in einem EtherNet,IP-Netzwerk zu kommunizieren
  • Enthält das Guardmaster® Dual GuardLink® Sicherheitsrelais, das die Sichtbarkeit von Statusinformationen des Systems bis hin zu den einzelnen Schutztüren und Not-Halt-Schaltern ermöglicht, wenn es mit GuardLink®-fähigen intelligenten Sicherheitsgeräten verwendet wird.

Zusätzliche Informationen

  • Erhöhen Sie die Sicherheit in Ihrem The Connected Enterprise mit dem GuardLink®-Technologie-Sicherheitssystem. Allen-Bradley® Guardmaster® Smart-Sicherheitsgeräte mit  GuardLink®-Technologie bieten Statusinformationen, erweiterte Funktionalität und Flexibilität. Diese Technologie trägt zur Verbesserung der Sicherheit und zur Steigerung der Maschinen- und Anlageneffizienz bei.
  • Schützen Sie Ihre Mitarbeiter, Ihre Produktivität und Ihre Umgebung mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir kennen die Herausforderungen in Ihrem Fertigungsbereich und können Ihnen helfen, Ihre Ziele mit einem der umfangreichsten Sicherheitsportfolios der Branche zu erreichen.
VIDEO
Guardmaster® DG-Sicherheitsrelais

Erfahren Sie, wie Sie Ihr Guardmaster® Dual GuardLink® (DG) Sicherheitsrelais konfigurieren.


Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
Auswahlanleitung für Guardmaster® Sicherheitsrelais der Serie 440R 440R-SG001_-EN-P
Installationsanweisungen Veröffentlichung
Installation der Guardmaster® EtherNet,IP-Netzwerkschnittstelle 440R-IN078_-EN-P
Installation des Guardmaster®-Sicherheitsrelais CI 440R-IN046_-MU-P
Installation von Guardmaster®-Sicherheitsrelais mit Halbleiter-Sicherheitsrelais mit zwei Eingängen 440R-IN037_-MU-P
Installation des Guardmaster®-Sicherheitsrelais Halbleiter-Sicherheitsrelais mit zwei Eingängen 440R-IN040_-MU-P
Installation des Guardmaster® Erweiterungs-Sicherheitsrelais mit Zeitverzögerung 440R-IN043_-MU-P
Installation des Guardmaster®-Sicherheitsrelais EMD 440R-IN045_-MU-P
Installation des Guardmaster® Sicherheitszuhaltung mit Näherungs-Sicherheitsrelais GLP 440R-IN076_-MU-P
Installation des Guardmaster®-Sicherheitsrelais SI 440R-IN042_-MU-P
User Manuals Veröffentlichung
Benutzerhandbuch für Guardmaster® EtherNet,IP-Netzwerk-Schnittstelle 440R-UM009_-EN-P
Benutzerhandbuch für Guardmaster® GuardLink® Sicherheitssystem 440R-UM015_-EN-P
Benutzerhandbuch für Guardmaster® Sicherheitsrelais (GSR) 440R-UM013_-EN-P
Benutzerhandbuch für Sicherheitszuhaltung mit Näherungs-Sicherheitsrelais (GLP) 440R-UM012_-EN-P
Benutzerhandbuch für Sicherheitszuhaltung mit Näherungs-Sicherheitsrelais und Zeitverzögerung (GLP) 440R-UM010_-EN-P
Verdrahtungsplan für Guardmaster®-Sicherheitsrelais der nächsten Generation (GSR) SAFETY-WD001_-EN-P
Referenzhandbuch zur Konvertierung von Minotaur-Sicherheitsrelais (MSR) in Guardmaster®-Sicherheitsrelais (GSR) (Phasen 1–4) 440R-RM004_-EN-P
Program Guides Veröffentlichung
GuardLink Systems Application Technique GLINK-AT001_-EN-P
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für Guardmaster® DG Dual GuardLink Sicherheitsrelais 440R-PP002_-EN-P
Produktprofil für Guardmaster 440R-ENETR EtherNet,IP-Netzwerkschnittstelle 440R-PP001_-EN-P
Produktprofil für Guardmaster® Sicherheitszuhaltung mit Näherungs-Sicherheitsrelais (GLP) 440RG-PP001_-EN-P
Minotaur-Sicherheitsrelais zu Guardmaster®-Sicherheitsrelais-Familie Migrationsprofil MIGRAT-PP011_-EN-P
Migrationsprofil von Minotaur-Sicherheitsrelais zu Guardmaster®-Sicherheitsrelais MIGRAT-PP024_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Guardmaster® Sicherheitsrelais GLSAFE-BR003_-EN-P
Produktinformationen zu Guardmaster®-Sicherheitsrelais 440R-PC005_-EN-P
Fehlerbehebung für Guardmaster®-Sicherheitsrelais DI/Halbleiter-Sicherheitsrelais mit zwei Eingängen 440R-TG002_-EN-P
Fehlerbehebung für Guardmaster® Erweiterungs-Sicherheitsrelais mit Zeitverzögerung 440R-TG001_-MU-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • cULus Listed
  • TÜV-Zertifizierung
Sicherheitsklassifizierung
  • DG/DI/Halbleiter-Sicherheitsrelais mit zwei Eingängen/CI/SI/EM/Erweiterungs-Sicherheitsrelais mit Zeitverzögerung: Geeignet bis PLe und CAT4 gemäß EN ISO 13849-1:2006, SIL CL3 gemäß IEC 61508:2010/IEC62061:2006, abhängig von Architektur und Anwendungsmerkmalen
  • GLP/GLT: Geeignet bis PLd und CAT3 gemäß EN ISO 13849-1:2006, SIL CL2 gemäß IEC 61508:2010/IEC62061:2006, abhängig von Architektur und Anwendungsmerkmalen
Konformität mit Normen
  • IEC 60204‑1
  • EN ISO 13849‑1
  • EN ISO 12100
  • IEC 61508
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Sicherheitsprodukte
  5. Chevron LeftChevron Left 440R Guardmaster® Sicherheitsrelais
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: