Unsere 450L GuardShield™ PAC-Sicherheitslichtgitter helfen, Personal vor gefährlichen Maschinen zu schützen. Diese Sicherheitslichtgitter sind für die Ganzkörpererkennung konzipiert und werden typischerweise um einen Bereich oder vor einem Maschinenprozessein- oder Ausgangsbereich positioniert, der ein mittleres bis hohes Risiko für Bedienerverletzungen darstellt. Unsere GuardShield Sicherheitslichtgitter unterscheiden sich von herkömmlichen Sicherheitslichtgittern, die auf separaten Sender- und Empfängereinheiten basieren. Die patentierte Technologie ermöglicht es, jeden Transceiver als Sender oder Empfänger über ein innovatives Steckmodul zu verwenden. Wie die anderen fortschrittlichen Produkte der 450L GuardShield-Linie verfügen auch die PAC-Versionen über integrierte Laser-Ausrichtung, Kaskadierung, Blanking und integriertes Muting.
- Produkte
- Überblick
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
Überblick
- Kompaktes Design 30 × 30 mm (1.18 × 1.18″)
- Integriertes Laser-Ausrichtungssystem (ILAS), steckbare DIP-Schalter und integrierte Muting-Option für einfache Installation und Konfiguration
- Innovative Steckmodule (separat erhältlich), die grundlegende (EIN/AUS) Funktionen ermöglichen
- Kaskadierende Steckmodule für die serielle Verbindung von Sicherheitslichtgittern
- Großer Bereich an Schutzfeldhöhen 150, 600, 900 oder 1050 mm (5.91, 23.62, 35.43 oder 41.34″) und erhältlich in Modellen mit 1-, 2-, 3- oder 4-Lichtstrahlen
- Vielseitige Montagemöglichkeiten für erhöhte Anwendungsflexibilität
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Zertifizierungen
Zertifizierungen
- cULus Listed
- CE-Kennzeichen für alle anwendbaren Richtlinien
- UKCA-Kennzeichen für alle anwendbaren Vorschriften
- zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung-Kennzeichen
- TÜV-Zertifizierung
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.