Loading

442L Sicherheitskamera, SC300
Allen-Bradley

Unser Guardmaster™ SC300 Hand Detection Safety Sensor ist ein kompaktes Sicherheitssensorsystem, das auf Bildverarbeitung basiert.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(3)
(21)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unser Guardmaster™ SC300 Hand Detection Safety Sensor ist ein kompaktes Sicherheitssensorsystem, das auf Bildverarbeitungstechnologie basiert. Die Sicherheits-Erkennungsfunktion wird von einem einzelnen Bildverarbeitungsgerät ausgeführt, das ein einzelnes zweidimensionales Bild vor einem passiven Muster als Hintergrund betrachtet. Das Erkennungsprinzip basiert darauf, dass ein Objekt mit einer bestimmten Auflösung die Sicht auf das Muster vom Bildverarbeitungsgerät blockiert.

  • Bietet ein kompaktes Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, das auf der Innenseite oder an der Seite einer Baugröße montiert werden kann
  • Bietet ein Winkelsichtfeld von 110°
  • Bietet automatische Ausrichtung
  • Ermöglicht die Verdopplung der maximalen Öffnungsdimension durch die Installation von zwei SC300-Sicherheitskameras hintereinander mit verbundenen Synchronisierungseingängen
  • Erfordert keine Software zur Programmierung des überwachten Öffnungsbereichs
Zusätzliche Informationen

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter, Ihre Produktivität und Ihre Umgebung mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir kennen die Herausforderungen in Ihrem Fertigungsbereich und können Ihnen helfen, Ihre Ziele mit einem der umfangreichsten Sicherheitsportfolios der Branche zu erreichen.

 


Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
User Manuals Veröffentlichung
SC300 Safety Sensor – Schnellstartanleitung 442L-QS001_-EN-P
Benutzerhandbuch für SC300 Safety Sensor 442L-UM004_-EN-P
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für Guardmaster SC300 Hand-Erkennungs-Sicherheits-Sensor 442L-PP001_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Sicherheitskomponenten mit Präsenzabtastung GLSAFE-BR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • cULus
  • IFA 
Sicherheitsklassifizierung 
  • Kategorie 3 EN ISO 13849-1
  • Typ 3 DIN EN61496-1
  • SIL 2 IEC 61508
  • SIL CL2 EN 62061
  • PLd EN ISO 13849-1 
Daten zur funktionalen Sicherheit
  • PFHD =< 3.2 × 10⁻⁹
  • Einsatzzeit (TM) = 20 Jahre (EN ISO 13849)
  • Geeignet für Performance Level PLd (gemäß ISO 13849-1:2006) und für die Verwendung in SIL 2-Systemen (gemäß IEC 62061)
Normenkonformität
  • DIN EN 61496-1: 2009-03
  • IEC/TR 61496-4: 2007-07
  • DIN EN 61508:2002/2003
  • DIN EN ISO 13849-1: 2008-12

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Sicherheitsprodukte
  5. Chevron LeftChevron Left 442L Sicherheitskamera, SC300
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: