Loading

440T Schlüsseltransfersystem mit elektronischer Zeitverzögerung
Allen-Bradley

Unsere 440T-Schalter mit Schlüsselrückzugsfunktion und elektronischer Zeitverzögerung werden in Anwendungen eingesetzt, die eine bestimmte Betriebszeit ablaufen lassen, bevor der Zugang zu einem gefährlichen Bereich gestattet wird.
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere 440T Electronic Timed-delay Unit Sicherheitsschalter mit Schlüsselzwang werden in Anwendungen eingesetzt, in denen eine Betriebszeit ablaufen muss, bevor der Zugang zu einem gefährlichen Bereich möglich ist. Dieser Sicherheitsschalter verwendet ein Guardmaster® SI Sicherheitsrelais in Kombination mit einem Guardmaster Erweiterungs-Sicherheitsrelais mit Zeitverzögerung Sicherheitsrelais, um die Zeitsteuerung auszuführen. Das Drehen eines nicht entfernbaren Schlüssels startet das Zeitrelais. Wenn das Erweiterungs-Sicherheitsrelais mit Zeitverzögerung abgelaufen ist, schaltet sein Ausgang ein internes Magnetventil, das dann die Entnahme eines oder zweier arretierten Schlüssel ermöglicht.

  • Zeitverzögerter Ausgang bis zu 40 Minuten
  • Einzel- oder Doppelschlüssel
  • Schlüssel aus Edelstahl 316L
  • Stopp der Kategorie 1
  • Austauschbare Schlosszylinder-Baugruppe
Zusätzliche Informationen

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter, Produktivität und Umgebung mit unseren  Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir kennen die Herausforderungen in Ihrem Fertigungsbereich und können Ihnen helfen, Ihre Ziele mit einem der umfangreichsten Sicherheitsportfolios der Branche zu erreichen.


Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
Spezifikationen der Sicherheitsschalter SWITCH-TD001_-EN-P
Installationsanweisungen Veröffentlichung
Installation der Prosafe Elektronischen Zeitverzögerungseinheit 440T-IN016_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Sicherheitsschaltern GLSAFE-BR002_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • TÜV-zertifiziert
Daten zur funktionalen Sicherheit
  • PFHd = 1.00E-7 (Wahrscheinlichkeit eines gefährlichen Ausfalls pro h)
  • T₁ = 20 (Intervall für die Wiederholungsprüfung)
Sicherheitsklassifizierung nach Normen

EN ISO 14119 und GS-ET-31 und kann in der Sicherheitsanwendung bis Kategorie 3, PLd gemäß EN ISO 13489-1 und im Anwendungsbereich von EN 60204-1 eingesetzt werden.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Produkte für industrielle Sicherheit
  5. Chevron LeftChevron Left 440T – Schlüsselrückzugsschalter mit elektronischer Zeitverzögerung
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: