Loading

440T – Adapter für Schaltanlagen mit arretiertem Schlüssel
Allen-Bradley

Unser 440T-Schaltanlagenadapter mit arretiertem Schlüssel wird zur Zuhaltung von vorbereitenden Schaltanlagenanwendungen oder anderen Host-Geräten wie Rollenventilen verwendet.
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
  • B-8.6
B-8.6
Chevron LeftChevron Left
B-8.6
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unser 440T-Schaltanlagenadapter mit Zuhaltung wird zur Zuhaltung von vorbereitenden Schaltanlagenanwendungen oder anderen Host-Geräten wie Rolle-Ventilen verwendet. Die Stromversorgung wird isoliert und verriegelt, wenn der Schlüssel gedreht und abgezogen wird. Der Schlüssel kann dann in der nächsten Betriebsequenz verwendet werden.

  • Praktisch wartungsfrei
  • Schlüsselbetrieb schaltet die Stromversorgung ab
Zusätzliche Informationen

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter, Produktivität und Umgebung mit unseren  Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir kennen die Herausforderungen in Ihrem Fertigungsbereich und können Ihnen helfen, Ihre Ziele mit einem der umfangreichsten Sicherheitsportfolios der Branche zu erreichen.


Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
Spezifikationen der Sicherheitsschalter SWITCH-TD001_-EN-P
Installationsanweisungen Veröffentlichung
Installation der ProSafe-Schaltanlagen-Key-Adaptoren (440T-MSGAU1x) 440T-IN007_-MU-P
Installation der Schlüsseladapter für Prosafe Switchgear (440T-MSGAU220A) 440T-IN029_-MU-P
Installation der Prosafe Switchgear-Schlüsseladapter (440T-MSGAU230A) 440T-IN033_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Sicherheitsschaltern GLSAFE-BR002_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • TÜV-zertifiziert
Daten zur funktionalen Sicherheit
  • PFHd = 1.00E-7 (Wahrscheinlichkeit eines gefährlichen Ausfalls pro h)
  • T₁ = 20 (Intervall für die Wiederholungsprüfung)
Sicherheitsklassifizierung nach Normen

EN ISO 14119 und GS-ET-31 und kann in der Sicherheitsanwendung bis Kategorie 3, PLd gemäß EN ISO 13489-1 und im Anwendungsbereich von EN 60204-1 eingesetzt werden.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Produkte für industrielle Sicherheit
  5. Chevron LeftChevron Left 440T Trapped Key Switchgear Adaptoren
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: