Loading

440T – Magnetspulen-Entriegelungseinheit mit arretiertem Schlüssel
Allen-Bradley

Unsere 440T arretierter Schlüssel Magnetspulen-Entriegelungseinheit isoliert Maschinen elektrisch, um die Zugangssicherheit zu verbessern.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(1)
(12)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere 440T Magnetspulen-Entriegelungseinheit mit arretiertem Schlüssel trennt Maschinen elektrisch, um die Zugriffssicherheit zu verbessern. Die Einheit besteht aus einem Dreh-Netzschalter und einer Magnetspule. Der arretierte Schlüssel kann entfernt werden, sobald ein externes Signal an den internen Magnetspulen-Verriegelungsmechanismus gesendet wird. Eine Anzeige an der Magnetspulen-Entriegelungseinheit zeigt an, wann der arretierte Schlüssel entfernt werden kann – also, wenn die Magnetspule mit Strom versorgt wird. Das Magnetspulensignal muss nur vorhanden sein, wenn die Schlüsselentnahme erforderlich ist.

  • Direkter Antriebsbetrieb öffnet Kontakte positiv
  • Integrierte Magnetspulen-Überwachung
  • Arretierter Schlüssel bis zum Anlegen des Freigabesignals
  • Beleuchtete oder Neon-Anzeige für schlüsselfreien Status
  • Konstruktion aus 316L Edelstahl
  • Magnetspulen-Optionen: 24 V DC, 110 V AC oder 230 V AC
  • Wetterfeste Edelstahl-Staubabdeckung
  • UL- und CSA-Zulassung für Schalter
  • Einzel- oder Mehrschlüsseleinheiten verfügbar
  • Austauschbare Schlosszylinder-Baugruppe
  • Verfügbar mit bis zu vier Schlüsseln
Zusätzliche Informationen

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter, Produktivität und Umgebung mit unseren  Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir kennen die Herausforderungen in Ihrem Fertigungsbereich und können Ihnen helfen, Ihre Ziele mit einem der umfangreichsten Sicherheitsportfolios der Branche zu erreichen.


Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
Spezifikationen der Sicherheitsschalter SWITCH-TD001_-EN-P
Installationsanweisungen Veröffentlichung
Installation der Prosafe-Magnetspulen-Entriegelungseinheit PROSFE-IN007_-EN-P
Installation der Magnetspulen-Entriegelungseinheit mit mehreren Schlüsseln 440T-IN008_-MU-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Sicherheitsschaltern GLSAFE-BR002_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • TÜV-zertifiziert
Daten zur funktionalen Sicherheit
  • PFHd = 1.00E-7 (Wahrscheinlichkeit eines gefährlichen Ausfalls pro h)
  • T₁ = 20 (Intervall für die Wiederholungsprüfung)
Sicherheitsklassifizierung nach Normen

EN ISO 14119 und GS-ET-31 und kann in der Sicherheitsanwendung bis Kategorie 3, PLd gemäß EN ISO 13489-1 und im Anwendungsbereich von EN 60204-1 eingesetzt werden.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Produkte für industrielle Sicherheit
  5. Chevron LeftChevron Left 440T – Magnetspulen-Entriegelungseinheit mit arretiertem Schlüssel
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: