Unsere 440T Slamlock™ Trapped Key Zuhaltungsschalter kombinieren die Eigenschaften von arretierter Schlüssel mit zungenbetätigten Zuhaltungen. Wenn der Aktor in die Zuhaltung eingesetzt wird (Schutztür geschlossen), kann der arretierte Schlüssel gedreht und entfernt werden. Mit dem freien Schlüssel kann der Aktor nicht entfernt werden. Dies verriegelt die Schutztür. Der arretierte Schlüssel muss wieder eingesetzt und um 90° gedreht werden, um die Schutztür zu entriegeln. Slamlock™ Zuhaltungsschalter sind in mechanischen, elektrischen und Magnetspulenversionen erhältlich.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
- Konstruktion aus Edelstahl 316L
- Auswahl an Aktor-Typen verfügbar
- Ein- oder Zwei-Schlüssel-Versionen verfügbar
- Direktantrieb-Betrieb
- Austauschbare Schlosszylinder-Baugruppe
- Witterungsbeständige Edelstahl-Staubabdeckung
Zusätzliche Informationen
Schützen Sie Ihre Mitarbeiter, Produktivität und Umgebung mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir kennen die Herausforderungen in Ihrem Fertigungsbereich und können Ihnen helfen, Ihre Ziele mit einem der umfangreichsten Sicherheitsportfolios der Branche zu erreichen.
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| Technische Spezifikationen | Veröffentlichung |
|---|---|
| Spezifikationen der Sicherheitsschalter | SWITCH-TD001_-EN-P |
| Installationsanweisungen | Veröffentlichung |
|---|---|
| Prosafe Slamlock™ – Installation mit einem Schlüssel und mit zwei Schlüsseln | 440T-IN009_-MU-P |
| Installation des Prosafe Dual Key Slamlock™ mit elektrischer Isolierung (K-7200088) | PROSFE-IN009_-EN-P |
| Installation des Prosafe Slamlock™ mit elektrischer Isolierung | 440T-IN015_-MU-P |
| Installation des Prosafe Slamlock™ mit einem Schlüssel und elektrischer Isolierung | 440T-IN002_-EN-P |
| Installation des Prosafe Slamlock™-Zuhaltungsschalters mit arretierter Schlüssel (K-7200059) | 440T-IN005_-EN-P |
| Installation des Schieberbolzen-Aktors | 440G-IN020_-EN-P |
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre zu Sicherheitsschaltern | GLSAFE-BR002_-EN-P |
Zertifizierungen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
- TÜV-zertifiziert
Daten zur funktionalen Sicherheit
- PFHd = 1.00E-7 (Wahrscheinlichkeit eines gefährlichen Ausfalls pro h)
- T₁ = 20 (Intervall für die Wiederholungsprüfung)
Sicherheitsklassifizierung nach Normen
EN ISO 14119 und GS-ET-31 und kann in der Sicherheitsanwendung bis Kategorie 3, PLd gemäß EN ISO 13489-1 und im Anwendungsbereich von EN 60204-1 eingesetzt werden.