Loading

440T – Drehschalter mit Schlüsselzwang
Allen-Bradley

Unsere 440T-Drehschlüsseltransfersysteme werden zur galvanischen Trennung von Maschinen eingesetzt, um einen sicheren Zugang zu ermöglichen. Außerdem dienen sie als Teach-Boxen in Roboterzellen.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(2)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere 440T Rotary Trapped Key Interlock Switches werden zur galvanischen Trennung von Maschinen eingesetzt, um einen sicheren Zugang zu ermöglichen, und auch als Teach-Boxen in Roboterzellen verwendet. Sobald die Stromversorgung unterbrochen wurde, kann der Schlüssel abgezogen und in der nächsten Betriebssequenz verwendet werden, z. B. zum Entriegeln einer Zugangsklappe oder zum Betätigen von Ventilen. Der Drehschalter kann in einem Panel montiert oder in einem Gehäuse erworben werden.

  • Schlüssel aus Edelstahl 316
  • Direkter Antriebsbetrieb öffnet Kontakte zuverlässig
  • Staubabdeckung aus Edelstahl im Lieferumfang enthalten
  • Bis zu 100 A galvanische Trennung
  • 4 Schließer oder 2 Schließer und 2 Öffner
  • Verfügbar mit bis zu vier Schlüsseln
Zusätzliche Informationen

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter, Ihre Produktivität und Ihre Umgebung mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir kennen die Herausforderungen in Ihrem Fertigungsbereich und können Ihnen helfen, Ihre Ziele mit einem der umfangreichsten Sicherheitsportfolios der Branche zu erreichen.

 


Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
Spezifikationen der Sicherheitsschalter SWITCH-TD001_-EN-P
Installationsanweisungen Veröffentlichung
Installation von Prosafe Dual Key Drehschaltern 440T-IN021_-MU-P
Installation von Prosafe Multi Key Drehschaltern 440T-IN022_-MU-P
Prosafe-Drehschalter – Schalttafelmontage 440T-IN027_-MU-P
Prosafe-Drehschalter – Installation in der Gehäusemontage 440T-IN026_-MU-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Sicherheitsschaltern GLSAFE-BR002_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • TÜV-zertifiziert
Daten zur funktionalen Sicherheit
  • PFHd = 1.00E-7 (Wahrscheinlichkeit eines gefährlichen Ausfalls pro h)
  • T₁ = 20 (Intervall für die Wiederholungsprüfung)
Sicherheitsklassifizierung nach Normen

EN ISO 14119 und GS-ET-31 und kann in der Sicherheitsanwendung bis Kategorie 3, PLd gemäß EN ISO 13489-1 und im Anwendungsbereich von EN 60204-1 eingesetzt werden.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Produkte für industrielle Sicherheit
  5. Chevron LeftChevron Left 440T – Drehschalter mit Schlüsselfallen-Interlock
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: