Unsere 440T Miniatur-Ventil-Schlüsseltransfersysteme sind eine ideale Lösung für Anwendungen, bei denen der Platz begrenzt ist. Zu den Funktionen gehören Optionen für verriegelt offen oder verriegelt geschlossen.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
- Direkter Antriebsbetrieb
- Austauschbare und leicht zu reinigende Codierzylinder
- Mit Ventilen 0,25–2″ geliefert
- Direkte Gehäusemontage mit Sicherheitsschrauben
- Optionen für offen oder geschlossen verriegelt
- Praktisch wartungsfrei
- Wetterfeste Staubabdeckung aus Edelstahl
Zusätzliche Informationen
Schützen Sie Ihre Mitarbeiter, Ihre Produktivität und Ihre Umgebung mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir kennen die Herausforderungen in Ihrem Fertigungsbereich und können Ihnen helfen, Ihre Ziele mit einem der umfangreichsten Sicherheitsportfolios der Branche zu erreichen.
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| Technische Spezifikationen | Veröffentlichung |
|---|---|
| Spezifikationen der Sicherheitsschalter | SWITCH-TD001_-EN-P |
| Installationsanweisungen | Veröffentlichung |
|---|---|
| Installation von ProSafe Miniaturventil-Interlocks | 440T-IN023_-MU-P |
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre zu Sicherheitsschaltern | GLSAFE-BR002_-EN-P |
Zertifizierungen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
- TÜV-zertifiziert
Daten zur funktionalen Sicherheit
- PFHd = 1.00E-7 (Wahrscheinlichkeit eines gefährlichen Ausfalls pro h)
- T₁ = 20 (Intervall für die Wiederholungsprüfung)
Sicherheitsklassifizierung nach Normen
EN ISO 14119 und GS-ET-31 und kann in der Sicherheitsanwendung bis Kategorie 3, PLd gemäß EN ISO 13489-1 und im Anwendungsbereich von EN 60204-1 eingesetzt werden.