- Robustes Spritzgussgehäuse
- Direkte Zwangsöffnung
- Betätigung über indirekt geschalteten Kontakt
- 1 Schließer und 1 Öffner
- Vorverdrahtetes 2-m-Kabel (6,6 Fuß), Ausgang unten oder an der Seite
- Product Selection
- Overview
- Documentation
Product Selection
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Overview
Typische Anwendungsbereiche für unsere 22-mm-Sicherheits-Endschalter aus Metall:
Unsere Sicherheits-Endschalter der Serie 440P aus 22-mm-Metall verfügen über ein kleines Metallgehäuse und über eine Auswahl an Betätigerköpfen. Alle Geräte sind mit einem integrierten 2-Meter-Kabel (6,6 Fuß) ausgestattet. Diese Schalter entsprechen EN 50047.
Typische Anwendungsbereiche für unsere 22-mm-Sicherheits-Endschalter aus Metall:
- Kräne und Hubwerke
- Aufzüge
- Rolltreppen
- Allgemeine Sicherheitsanwendungen
- Industrielle Lastwagen und Traktoren
- Fördertechnik
- Kipptore
- Verpackung
- Scherenlifte
Zusätzliche Informationen
Schützen Sie Mitarbeiter, Produktivität und Umwelt mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich – mit einem der größten Sicherheitsportfolios der Branche unterstützen wir Sie dabei, Ihre Ziele zu erreichen.
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichen für alle geltenden Richtlinien
- TÜV-Zulassung
- UL Listed
Klassifizierung der Sicherheit
Zweikanaliger Endschalter geeignet für Kat. 3- oder 4-Systeme bei Verbindung miteinander
Konformität mit Normen
- ISO 13849-1
- IEC/EN 60204-1
- NFPA 79
- EN 1088
- ISO 14119
- IEC/EN 60947-5-1
- ANSI B11.19
- AS 4024.1
Documentation
Miscellaneous | Veröffentlichung |
---|---|
Broschüre zu Sicherheitsschaltern | GLSAFE-BR002_-DE-P |