Loading

440N SensaGuard berührungslose Zuhaltungsschalter
Allen-Bradley

Unsere berührungslosen SensaGuard™-Zuhaltungen verfügen über die neueste Generation der RFID-Technologie für die Codierung und über induktive Technologie für die Erfassung.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(100)
(9)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere berührungslosen SensaGuard™-Zuhaltungen verfügen über die neueste Generation der RFID-Technologie für die Codierung und induktive Technologie für die Erfassung. Diese Zuhaltungen haben einen großen Erfassungsbereich und Toleranz gegenüber Fehlausrichtung. Sie sind wirtschaftliche Lösungen für eine Vielzahl von industriellen Sicherheitsanwendungen.

  • Enthält RFID-eindeutig (hoch) oder Standard (niedrig) codierte Betätiger
  • Bietet Schalter, die in Reihe mit anderen Geräten angeschlossen werden können
  • Kunststoffzylinder, Edelstahlzylinder und Kunststoff-Flachgehäuse
  • Standard-, eindeutige, magnetische Halte- und integrierte Riegelversionen
  • IP66-, IP67- und IP69K-Schutzart
Zusätzliche Informationen

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter, Ihre Produktivität und Ihre Umgebung mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir kennen die Herausforderungen in Ihrem Fertigungsbereich und können Ihnen helfen, Ihre Ziele mit einem der umfangreichsten Sicherheitsportfolios der Branche zu erreichen.

 


Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für berührungslose SensaGuard-RFID-Sicherheitsschalter 440NZ-PP001_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Sicherheitsschaltern GLSAFE-BR002_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FCC MarkFederal Communications Commission Mark
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • cULus (UL 508)
  • FCC
  • TÜV-Zertifizierung
Sicherheitsklassifizierung

EC 60947-5-3, Kat. 4 PLe gemäß ISO 13849-1, Typ 4 Zuhaltung gemäß ISO 14119 mit entweder niedriger (Standard) oder hoher (einzigartiger) Codierung, SIL CL3 gemäß IEC 61508

Daten zur funktionalen Sicherheit
  • PFHD = 1.12E-9 (Wahrscheinlichkeit eines gefährlichen Ausfalls pro Stunde)
  • MTTFd: > 385 Jahre
  • Zweikanalige Zuhaltung kann für Leistungsebenen PLe oder PLd (gemäß ISO 13849-1:2006) und für die Verwendung in SIL2- oder SIL3-Systemen geeignet sein, abhängig von den Anwendungseigenschaften.
Normenkonformität
  • IEC 60947-5-3
  • IEC 61508
  • ISO 14119
  • ISO 13849-1
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Produkte für industrielle Sicherheit
  5. Chevron LeftChevron Left 440N SensaGuard™ berührungslose Zuhaltungsschalter
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: