Unsere berührungslosen Ferrogard™ GS1-, GS2-Zuhaltungsschalter sind für den Einsatz in Schwerlastanwendungen konzipiert. Der GS1 ist in einem Edelstahl- oder Messinggehäuse untergebracht. Der GS2 bietet die gleichen Eigenschaften wie der GS1, jedoch in einem Ex-Bereichsgehäuse für gefährliche Bereiche.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
- Betätigung ohne Berührung
- Hohe Toleranz gegenüber Fehlausrichtung
- Hoher Schaltstrom (2 A, 250 V AC)
- Metallgehäuse (IP68)
- Ex-Bereichsversion verfügbar
Zusätzliche Informationen
Schützen Sie Ihre Mitarbeiter, Ihre Produktivität und Ihre Umgebung mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir kennen die Herausforderungen in Ihrem Fertigungsbereich und können Ihnen helfen, Ihre Ziele mit einem der umfangreichsten Sicherheitsportfolios der Branche zu erreichen.
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre zu Sicherheitsschaltern | GLSAFE-BR002_-EN-P |
Zertifizierungen
Zertifizierungen
GS1 & GS2: CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
GS2: Ex - EExd IIC T6 Baseefa
Sicherheitsklassifizierung
- Gerät der Kat. 1 gemäß ISO 13849-1
- Zweikanalige Zuhaltungen geeignet für Kat. 3- oder 4-Systeme
Daten zur funktionalen Sicherheit
- B10d: > 2 × 10⁶ Betätigungen bei min.
- PFHD: > 3 × 10⁻⁷
- MTTFd: > 385 Jahre
- Zweikanalige Zuhaltung kann je nach Anwendungseigenschaften für Leistung Level PLe oder PLd (gemäß ISO 13849-1:2006) und für die Verwendung in SIL2- oder SIL3-Systemen (gemäß IEC 62061) geeignet sein.
Normenkonformität
- ISO 13849-1
- IEC/EN 60204-1
- National Fire Protection Association 79
- EN 1088
- EN 1088
- AS 4024.1
- EN 60079
- EN 61241