Loading

440N Ferrogard GD2 berührungslose Zuhaltungsschalter
Allen-Bradley

Unser berührungsloser Ferrogard™ GD2-Zuhaltung verfügt über ein Edelstahlgehäuse, das zusätzlichen Schutz vor versehentlichen Stößen gegen das Gehäuse bietet.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(35)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unser berührungsloser Ferrogard™ GD2-Zuhaltungsschalter verfügt über ein Edelstahlgehäuse, das zusätzlichen Schutz vor versehentlichen Stößen gegen das Gehäuse bietet. Die Kontakte sind vollständig abgedichtet und erfüllen die Anforderungen von IP68 (National Electrical Manufacturers Association 6P), wodurch sie sich ideal für feuchte Umgebungen eignen. Der GD2 bietet auch einen größeren Temperaturbereich als die Kunststoff-Ferrogard™-Schalter, was ihn für eine größere Bandbreite an Anwendungen nützlich macht.

  • Betätigung ohne Berührung
  • Hohe Toleranz gegenüber Fehlausrichtung
  • Hoher Schaltstrom (2 A, 250 V AC; 1 A, 24 V DC)
  • Großer Temperaturbereich von −25…+125 °C (−13…+257 °F)
  • Edelstahlgehäuse
  • Verschiedene Kontaktanordnungen
Zusätzliche Informationen

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter, Produktivität und Umgebung mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir kennen die Herausforderungen in Ihrem Fertigungsbereich und können Ihnen helfen, Ihre Ziele mit einem der umfangreichsten Sicherheitsportfolios der Branche zu erreichen.

 


Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Sicherheitsschaltern GLSAFE-BR002_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • cULus Listed
Sicherheitsklassifizierung
  • Kat. 1 Gerät gemäß EN954-1
  • Zweikanalige Zuhaltungen geeignet für Kat. 3 oder 4 Systeme   
Daten zur funktionalen Sicherheit
  • B10d: > 2 × 106 Betätigungen bei min.
  • PFHD: > 3 × 10−7
  • MTTFd: > 385 Jahre
  • Zweikanalige Zuhaltung kann je nach Anwendungsmerkmalen für Leistung Level PLe oder PLd (gemäß ISO 13849-1:2006) und für die Verwendung in SIL2- oder SIL3-Systemen (gemäß IEC 62061) geeignet sein.
Normenkonformität
  • EN 954-1
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • National Fire Protection Association 79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • American National Standards Institute B11.19
  • AS 4024.1
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Produkte für industrielle Sicherheit
  5. Chevron LeftChevron Left 440N Ferrogard™ GD2 berührungslose Zuhaltungsschalter
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: