Loading

440N Ferrogard™ 6, 9, 10, 13, 14 berührungslose Zuhaltungsschalter
Allen-Bradley

Unsere berührungslosen Ferrogard™ 6-, 9-, 10-, 13- und 14-Zuhaltungen verfügen über schlanke Gehäuse, die sich für schmale Montagebereiche eignen.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Überblick
  • Main Image
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere berührungslosen Ferrogard™ 6-, 9-, 10-, 13- und 14-Zuhaltungen verfügen über schlanke Gehäuse für schmale Montagebereiche. Sie sind gemäß IP67 (National Electrical Manufacturers Association 6P) gegen die Umgebung abgedichtet und eignen sich daher ideal für feuchte Umgebungen. Diese Ferrogard™-Zuhaltungen verfügen über zwei aktive Abtastflächen, die flexiblere Montageoptionen ermöglichen.

  • Berührungslose Betätigung
  • Hohe Toleranz gegenüber Fehlausrichtung
  • Hoher Schaltstrom (bis zu 3 A, 110 V AC)
  • Zwei Schaltflächen, Schutzart IP67 (National Electrical Manufacturers Association 6P)
  • Schmale Gehäuse
Zusätzliche Informationen

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter, Ihre Produktivität und Ihre Umgebung mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir kennen die Herausforderungen in Ihrem Fertigungsbereich und können Ihnen helfen, Ihre Ziele mit einem der umfangreichsten Sicherheitsportfolios der Branche zu erreichen.

 


Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Sicherheitsschaltern GLSAFE-BR002_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
  • Ferrogard 6, 9, 10: CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • Ferrogard 13, 14: CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien und cULus Listed
Sicherheitsklassifizierung
  • Kat. 1 Gerät gemäß ISO13849-1
  • Zweikanalige Zuhaltungen geeignet für Kat. 3- oder 4-Systeme 
Daten zur funktionalen Sicherheit
  • B10d: > 2 × 106 Betätigungen bei min.
  • PFHD: > 3 × 10−7
  • MTTFd: > 385 Jahre
  • Zweikanalige Zuhaltung kann je nach Anwendungseigenschaften für Leistung Level PLe oder PLd (gemäß ISO 13849-1:2006) und für die Verwendung in SIL2- oder SIL3-Systemen (gemäß IEC 62061) geeignet sein.
Normenkonformität
  • ISO13849-1
  • IEC/EN60204-1
  • NFPA79
  • EN1088
  • AS4024.1
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Sicherheitsprodukte
  5. Chevron LeftChevron Left 440N – Ferrogard™ 6, 9, 10, 13, 14 – berührungslose Zuhaltung
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose