Loading

440N Ferrogard™ 1, 2, 20, 21 berührungslose Zuhaltungsschalter
Allen-Bradley

Unsere berührungslosen Ferrogard™ 1-, 2-, 20- und 21-Zuhaltungsschalter sind mit Kunststoffgehäusen in rechteckiger Form ausgestattet und eignen sich daher ideal für feuchte Umgebungen. Die magnetisch betätigten Sicherheitsschalter bieten berührungslose Zuverlässigkeit zusammen mit Toleranz gegenüber Fehlausrichtung.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(35)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere berührungslosen Ferrogard™ 1, 2, 20 und 21 Zuhaltungsschalter verfügen über rechteckige Kunststoffgehäuse und sind daher ideal für feuchte Umgebungen geeignet. Die magnetisch durch Betätigung ausgelösten Sicherheitsschalter bieten berührungslose Zuverlässigkeit sowie Toleranz gegenüber Fehlausrichtung.

  • Betätigung ohne Berührung
  • Hohe Toleranz gegenüber Fehlausrichtung
  • Hoher Schaltstrom (2 A, 250 V AC; 1 A, 24 V DC)
  • Rechteckiges Kunststoffgehäuse (IP67)
  • Kabel- oder Steckverbinderanschlüsse (QD)
Zusätzliche Informationen

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter, Ihre Produktivität und Ihre Umgebung mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir kennen die Herausforderungen in Ihrem Fertigungsbereich und können Ihnen helfen, Ihre Ziele mit einem der umfangreichsten Sicherheitsportfolios der Branche zu erreichen.

 


Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Sicherheitsschaltern GLSAFE-BR002_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
Sicherheitsklassifizierung
  • Kat. 1 Gerät gemäß ISO13849-1
  • Zweikanalige Zuhaltungen geeignet für Kat. 3– oder 4–Systeme 
Daten zur funktionalen Sicherheit
  • B10d: > 2 × 106 Betätigungen bei min.
  • PFHD: > 3 × 10−7
  • MTTFd: > 385 Jahre
  • Zweikanalige Zuhaltung kann je nach Anwendungseigenschaften für Leistung Level PLe oder PLd (gemäß ISO 13849-1:2006) und für die Verwendung in SIL2– oder SIL3–Systemen (gemäß IEC 62061) geeignet sein.
Normenkonformität
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • National Fire Protection Association 79
  • EN 1088
  • AS 4024.1
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Sicherheitsprodukte
  5. Chevron LeftChevron Left 440N Ferrogard™ 1, 2, 20, 21 – berührungslose Zuhaltungsschalter
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: