440L Typ 4 und 445L Safe 4 GuardShield PAC Sicherheitslichtgitter Allen-Bradley
Diese Sicherheitslichtgitter werden in Anwendungen eingesetzt, in denen eine formale Gefährdungsbeurteilung ergeben hat, dass die Gefahr ein mittleres bis hohes Risiko für Verletzungen des Bedieners darstellt.
Unsere Sicherheitslichtgitter 440L Typ 4 und 445L Safe 4 Guardshield PAC basieren auf den einzelnen Sicherheitslichtgitter-Plattformen und werden für die Ganzkörpererkennung eingesetzt. Sie werden typischerweise um einen Bereich oder vor einem Maschinenprozess-Ein- oder -Ausgang positioniert. Diese Geräte werden in Anwendungen eingesetzt, in denen eine formale Gefährdungsbeurteilung ergeben hat, dass die Gefahr ein mittleres bis hohes Risiko für Verletzungen des Bedieners darstellt.
Bulletin 440L Typ 4 PAC-Sicherheitslichtgitter
Bietet mehrere Modelle:
Standard
Standard mit integrierter Laser-Ausrichtung
ArmorBlock® Guard I,O™-Konnektivität
Bietet erweiterte Funktionen:
Strahlcodierung
Externe Geräte-Überwachung
Maschinentestsignal
Start-/Wiederanlaufsperre
Bietet effiziente Konnektivität über M12-Schnellanschlüsse
Optisch synchronisiert, wodurch eine feste Verdrahtung für die Synchronisierung entfällt
Bietet eine vereinfachte Einrichtung durch integriertes Laser-Ausrichtungssystem
Bietet eine robuste Schutzart IP65
Bulletin 445L Safe 4 PAC-Sicherheitslichtgitter Bietet effiziente Konnektivität über M12-Schnellanschlüsse
Bietet optische Synchronisierung, wodurch eine feste Verdrahtung für die Synchronisierung entfällt; vereinfachte Einrichtung durch integriertes Laser-Ausrichtungssystem
Bietet eine robuste Schutzart IP65
Bietet einen großen Betriebsbereich:
0–18 m (0–59.05′)
5–30 m (16.4–98.4′)
Typische Anwendungen für das Perimeter Access Control (PAC) Typ 4 GuardShield™-Sicherheitslichtgitter umfassen:
Materialtransport
Verpackungsanlagen
Automobilindustrie
Roboterzellen
Zusätzliche Informationen
Schützen Sie Ihre Mitarbeiter, Produktivität und Umgebung mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir kennen die Herausforderungen in Ihrem Fertigungsbereich und können Ihnen helfen, Ihre Ziele mit einem der umfangreichsten Sicherheitsportfolios der Branche zu erreichen.
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften
UL 1998
UL 61496
Sicherheitsklassifizierung
Typ 4 gemäß EN/IEC 61496
SIL 3 gemäß IEC 61508
PLe gemäß EN/ISO 13849-1 (in einer Architektur der Kategorie 4)
Konformität mit Standards
EN/IEC 61496, Teile 1 und 2
UL 1998
UL 61496, Teile 1 und 2
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
Social-Media-Cookies
Funktionale Cookies
Leistungscookies
Marketing-Cookies
Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0}
Datenschutzrichtlinie