Unsere Bereichsabsicherung-Einzelstrahl-Sensoren der Serie 440L bieten Ganzkörpererkennung für gefährliche Bereiche. Der Einzelstrahl ist ein 24 V DC Durchstrahl-optoelektronischer Sicherheitsschalter.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
- Kurzer Scanbereich von 0.5–20 m (1.64–65.5′)
- Langer Scanbereich von 15–70 m (49.2–300′)
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Beheizte Frontlinse für den Außeneinsatz
- Relaisausgänge
Typische Anwendungen für die Bulletin 440L Bereichsabsicherung (AAC) Einstrahl-Sensoren sind:
- Roboterarbeitszellen
- Verarbeitungsmaschinen
- Bearbeitungszentren
- Palettierer
- Transferlinien
- Hochregallager
Zusätzliche Informationen
Schützen Sie Ihre Mitarbeiter, Produktivität und Umgebung mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir kennen die Herausforderungen in Ihrem Fertigungsbereich und können Ihnen helfen, Ihre Ziele mit einem der umfangreichsten Sicherheitsportfolios der Branche zu erreichen.
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| Product Profiles | Veröffentlichung |
|---|---|
| Produktprofil für GuardShield Bereichsabsicherung Safety Single Beam | 440L-PP003_-EN-P |
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre zu Sicherheitskomponenten mit Präsenzabtastung | GLSAFE-BR001_-EN-P |
Zertifizierungen
Zertifizierungen
- BG
- CE-Konformität für alle anwendbaren Richtlinien
Sicherheitsklassifizierung
- Typ 4, IEC 61496
- SIL 3 (IEC 61508)
- SIL CL3 (IEC 62061)
- Kategorie 4 (EN ISO 13849)
- PLe (EN ISO 13849)
- B10d-Parameter: 1 × 106 Schaltzyklen (@ DC-13, 24 V, 0.6 A); 2 × 10^5 Schaltzyklen (@ DC-13, 24 V, 1.5 A)
PFHd: 4.0 × 10−9 - Missionszeit: 20 Jahre
Normenkonformität
- IEC 61496, Teile 1 & 2
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.