Loading

440H Sprite Miniatur-Sicherheitsschalter
Allen-Bradley

Unsere Sprite Miniatur-Scharnierschalter sind scharnierbetätigte Sicherheitsschalter in einem kompakten Gehäuse mit den Abmessungen 75 × 25 × 29 mm (2.95 × 0.98 × 1.14″) und damit einer der kleinsten Sicherheitsschalter, die derzeit erhältlich sind.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(1)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere Sprite Miniatur-Scharniersicherheitsschalter sind scharnierbetätigte Sicherheitsschalter in einem kompakten Gehäuse mit nur 75 × 25 × 29 mm (2.95 × 0.98 × 1.14″) und damit eines der kleinsten derzeit erhältlichen Sicherheitsschalter. Die Sprite ist für kleinere Maschinen wie Druckmaschinen, Kopierer und Haushaltsmaschinen konzipiert und  verfügt über die erforderlichen sicherheitsrelevanten Funktionen.

  • Ideal für kleine, leichte Schutzeinrichtungen
  • Kleinster verfügbarer Scharnier-Sicherheitsschalter, Gehäuse 75 × 25 mm
  • Betriebsgrad kann mit einstellbarer Nocke angepasst werden
  • 2 N.C.- oder 1 N.C.- und 1 N.O.-Kontakte Kontakte
  • Vier mögliche Wellenpositionen, einfach zu installieren
Zusätzliche Informationen

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter, Ihre Produktivität und Ihre Umgebung mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir kennen die Herausforderungen in Ihrem Fertigungsbereich und können Ihnen helfen, Ihre Ziele mit einem der umfangreichsten Sicherheitsportfolios der Branche zu erreichen.

 


Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Sicherheitsschaltern GLSAFE-BR002_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • cULus Listed
  • Nationally Recognized Test Laboratory/C
  • TÜV-Zertifiziert
Sicherheitsklassifizierung

Je nach Architektur und Anwendungsmerkmalen möglicherweise für den Einsatz in Systemen der Kategorie 3 oder 4 geeignet

Daten zur funktionalen Sicherheit
  • B10d: > 2 × 106 Betätigungen bei min. Last
  • PFHD: < 3 × 10−7
  • MTTFd: > 385 Jahre
  • Je nach Architektur und Anwendungsmerkmalen möglicherweise für den Einsatz in Systemen mit Leistung Ple oder Pld (gemäß ISO 13849-1:2006) und für den Einsatz in SIL2- oder SIL3-Systemen (gemäß IEC 62061) geeignet 
Normenkonformität
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • National Fire Protection Association 79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • IEC/EN 60947-5-1
  • American National Standards Institute B11.19
  • AS 4024.1 
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Produkte für industrielle Sicherheit
  5. Chevron LeftChevron Left 440H Sprite Miniatur-Sicherheitsschalter
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: