Loading

440H Rotacam™ Schwerlast-Sicherheitszuhaltungen für Scharniere
Allen-Bradley

Unsere Rotacam™ Heavy-duty-Scharnierschalter sind scharnierbetätigte Sicherheitszuhaltungen.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(2)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere Rotacam™ Heavy-duty-Sicherheitszuhaltungen mit Scharnierbetätigung sind scharnierbetätigte Sicherheitszuhaltungen. Sie werden am vorhandenen Scharnierstift für den direkten Betrieb des Schalters angeschlossen. Die Maschinenleistung wird unterbrochen, wenn die Schutzeinrichtung um nur 5° geöffnet wurde. Für Anwendungen, die einen größeren Grad an Betrieb erfordern, kann die interne Nocke von 5–11° eingestellt werden.

  • Geeignet als Scharnierstift für Leicht- und mittelschwere SchutzTüren
  • Isoliert die Stromversorgung innerhalb von 5° Türbewegung
  • Nockenverstellbarer Betätigungswinkel
  • Robustes Gehäuse aus Druckguss
  • Zwei N.C.- und 1 N.O.-Kontakt (abgedichtet nach IP66)
Zusätzliche Informationen

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter, Ihre Produktivität und Ihre Umgebung mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir kennen die Herausforderungen in Ihrem Fertigungsbereich und können Ihnen helfen, Ihre Ziele mit einem der umfangreichsten Sicherheitsportfolios der Branche zu erreichen.

 


Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Sicherheitsschaltern GLSAFE-BR002_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
SUVA CertificationSUVA Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • cULus Listed
  • SUVA Zertifiziert
  • TÜV-zertifiziert
Sicherheitsklassifizierung

Zweikanalige Sicherheitszuhaltungen geeignet für Cat. 3 oder 4 Systeme

Daten zur funktionalen Sicherheit
  • B10d: > 2 × 106 Betätigungen bei Mindestlast
  • PFHD: < 3 × 10−7
  • MTTFd: > 385 Jahre
  • Je nach Architektur und Anwendungsmerkmalen für den Einsatz in Leistungsebenen Ple- oder Pld-Systemen (gemäß ISO 13849-1:2006) und für den Einsatz in SIL2- oder SIL3-Systemen (gemäß IEC 62061) geeignet
Normenkonformität
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • National Fire Protection Association 79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • IEC/EN 60947-5-1
  • American National Standards Institute B11.19
  • AS 4024.1
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Produkte für industrielle Sicherheit
  5. Chevron LeftChevron Left 440H Rotacam™ Schwerlast-Sicherheitszuhaltung für Scharnierstift
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: