Unsere Ensign 3 Sicherheitszuhaltungen mit Scharnierbetätigung sind Sicherheitszuhaltungen, die am Scharnierpunkt von Schutzeinrichtungen angebracht werden. Mit einem drehbaren Kopf bietet der vielseitige Ensign 3 bis zu vier Montageoptionen.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
- Kompakte Größe – 90.5 × 31 × 30.4 mm (3.56 × 1.22 × 1.2″) Gehäuse
- Ideal für kleine, leichte Schutzeinrichtungen
- Grad des Betriebs kann mit einstellbarer Nocke angepasst werden
- 2 N.C. & 1 N.O. oder 3 N.C. (abgedichtet gemäß IP67) Kontakte
- Vier mögliche Wellenpositionen, einfach zu installieren
- Massiv- und Hohlwellen verfügbar
Zusätzliche Informationen
Schützen Sie Ihre Mitarbeiter, Ihre Produktivität und Ihre Umgebung mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir kennen die Herausforderungen in Ihrem Fertigungsbereich und können Ihnen helfen, Ihre Ziele mit einem der umfangreichsten Sicherheitsportfolios der Branche zu erreichen.
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre zu Sicherheitsschaltern | GLSAFE-BR002_-EN-P |
Zertifizierungen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
- cULus Listed
- NTTL/C
- TÜV-zertifiziert
Sicherheitsklassifizierung
Zweikanalige Sicherheitszuhaltungen geeignet für den Einsatz in Systemen der Kategorie 3 oder Kategorie 4.
Daten zur funktionalen Sicherheit
- B10d: > 2 × 10⁶ Betrieb bei min. Last
- PFHD: < 3 × 10⁻⁷
- MTTFd: > 385 Jahre
- Kann je nach Architektur und Anwendungsmerkmalen für den Einsatz in Leistung Level Ple- oder Pld-Systemen (gemäß ISO 13849-1) und für den Einsatz in SIL2- oder SIL3-Systemen (gemäß IEC 62061) geeignet sein.
Normenkonformität
- ISO 13849-1
- IEC/EN 60204-1
- National Fire Protection Association 79
- EN 1088
- ISO 14119
- IEC/EN 60947-5-1
- American National Standards Institute B11.19
- AS 4024.1