Loading

440G TLS-Z GD2
Allen-Bradley

Unser TLS-Z GD2 Sicherheitszuhaltung ist ein Sicherheitsschalter, der über einen einzigartig codierten RFID-Türsensor mit induktiver Tür-Positionserfassung verfügt.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(4)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere TLS-Z GD2 Sicherheitszuhaltung ist ein interlock switch mit einem einzigartig codierten RFID-Türsensor mit induktiver Positionserfassung. Dieser Sicherheitsschalter kann erkennen, ob ein Aktor-Schlüssel bricht oder von seiner Türmontage getrennt wird. Er ist mit der gleichen monolithischen Technologie wie der TLS GD2 ausgestattet und unterstützt die höchste Sicherheitsstufe – Performance Level „e“ (PLe) nach EN ISO 13849-1.

  • Erfüllt PLe gemäß ISO 13849-1
  • Monolithische Ausgangsschaltelement-Ausgänge, in Reihe schaltbar gemäß ISO 14119
  • Eindeutig codiertes RFID-Türziel
  • Verfügbar als Modelle mit Ruhestromprinzip oder Arbeitsstromprinzip
  • Einfache QD-Verbindung
  • Gleiche mechanische Anordnung wie bei Standard 440G TLS-GD2 Sicherheitszuhaltung 
  • Hohe Verriegelungskraft ≤2000 N (450 lbf)
Zusätzliche Informationen

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter, Produktivität und Umgebung mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir kennen die Herausforderungen in Ihrem Fertigungsbereich und können Ihnen helfen, Ihre Ziele mit einem der umfangreichsten Sicherheitsportfolios der Branche zu erreichen.

 


Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für TLS-Z GD2 Sicherheitszuhaltungen 440GZ-PP001_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Sicherheitsschaltern GLSAFE-BR002_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • cULus Listed
  • TÜV-zertifiziert
Sicherheitsklassifizierung
  • Typ 4 Verriegelungseinrichtung mit Sicherheitszuhaltung gemäß ISO 14119 
  • Hohe (einzigartige) Codierung gemäß ISO 14119
  • PLe Cat 4 gemäß ISO 13849-1
Funktionale Sicherheitsdaten (bezogen auf Sicherheitskontakte)
  • PFHD  1.70E-09 Wahrscheinlichkeit eines gefährlichen Ausfalls pro Stunde gemäß EN/IEC 61508 oder EN/IEC 62061 (kontinuierlicher und hoher Anforderungsmodus)
  • Zweikanalige Zuhaltung kann je nach Anwendungseigenschaften für den Einsatz in Anwendungen bis PLe (gemäß ISO 13849-1) und für den Einsatz in Systemen bis SIL 3 (gemäß IEC 62061) geeignet sein.
  • Einsatzzeit/PTI: 20 Jahre oder 106 Zyklen
Normenkonformität
  • ISO 14119
  • IEC 60947-5-3
  • ISO 13849-1
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Produkte für industrielle Sicherheit
  5. Chevron LeftChevron Left 440G TLS-Z GD2
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: