Loading

440G TLS-GD2
Allen-Bradley

Unser TLS-GD2 Guard Locking Switch ist ein Zungenbetätigter Sicherheitsschalter mit positiver Schaltfunktion.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(43)
(11)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unser TLS-GD2-Sicherheitsschalter mit Zuhaltung ist ein Zungen-betätigter Sicherheitsschalter mit positiver Schaltfunktion. Er verriegelt eine Maschinenabdeckung, bis die Stromversorgung getrennt ist, und hält die Stromversorgung getrennt, solange die Abdeckung geöffnet ist. Der TLS-GD2 verfügt über drei Sicherheitskontakte (N.C.) und zwei Hilfskontakte (N.O.).

  • Ruhestromprinzip oder Arbeitsstromprinzip
  • Hohe Verriegelungskraft 2000 N (450 lb)
  • 2 Öffner (N.C.) und 1 Schließer (N.O.) für Positionsüberwachung
  • 1 Öffner (N.C.) und 1 Schließer (N.O.) oder 2 Öffner (N.C.) für Verriegelungsüberwachung
  • Drehbarer Kopf (vier mögliche Schlüsselführungsschlitze)
  • Konform mit EN 1088 und EN 60947-5-1
  • Fluchtentriegelungsversion verfügbar
  • IP69K, geeignet für Hochdruck- und Hochtemperaturreinigung
Zusätzliche Informationen

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter, Ihre Produktivität und Ihre Umgebung mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir kennen die Herausforderungen in Ihrem Fertigungsbereich und können Ihnen helfen, Ihre Ziele mit einem der umfangreichsten Sicherheitsportfolios der Branche zu erreichen.

 


Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Sicherheitsschaltern GLSAFE-BR002_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • cULus Listed
  • TÜV-zertifiziert
Sicherheitsklassifizierung

Typ 2 Verriegelungseinrichtung mit Zuhaltung und niedriger Codierung (Zunge) gemäß ISO 14119

Funktionale Sicherheitsdaten (bezogen auf Sicherheitskontakte)
  • B10d: > 2 × 106 Betätigungen bei Mindestlast
  • PFHD: < 3 × 10−7
  • MTTFd: > 385 Jahre
  • Je nach Architektur und Anwendungsmerkmalen für den Einsatz in Leistungsebene PLe- oder PLd-Systemen (gemäß ISO 13849-1:2006) und für den Einsatz in SIL 2- oder SIL 3-Systemen (gemäß IEC 62061) geeignet
Normenkonformität
  • ISO 14119
  • IEC 60947-5-1
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Sicherheitsprodukte
  5. Chevron LeftChevron Left 440G TLS-GD2
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: