Loading

440G-MZ
Allen-Bradley

Unsere Guard Locking Switches der Serie 440G-MZ ermöglichen den vollständigen Zugang zum geschützten Bereich, wo in der Regel eine hohe Haltekraft, eine große Toleranz gegenüber einer Fehlausrichtung der Schutzeinrichtung und eine Fluchtentriegelungsoption erforderlich sind.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(3)
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
  • 440G-MZ Guardmaster®-Sicherheitszuhaltungsschalter mit rot-grauem Kunststoffgehäuse unter einem Aluminiumwürfel mit 3 Einsätzen für die 3 herausgezogenen Aktoren (vorne und von jeder Seite). Allen-Bradley®-Branding und LED-Anzeigen befinden sich an der Vorderseite des roten Gehäuses

    440G-MZ Guard Locking Switch with Actuators

  • 440G-MZ Guardmaster®-Sicherheitszuhaltungsschalter mit rot-grauem Kunststoffgehäuse unter einem Aluminiumwürfel mit einem Fluchtentriegelungsknopf auf der Rückseite und einem Kabel, das von unten verläuft. Allen-Bradley®-Branding und LED-Anzeigen befinden sich an der Vorderseite des roten Gehäuses

    440G-MZ Guard Locking Switch with Escape Release option

440G-MZ Guardmaster®-Sicherheitszuhaltungsschalter mit rot-grauem Kunststoffgehäuse unter einem Aluminiumwürfel mit 3 Einsätzen für die 3 herausgezogenen Aktoren (vorne und von jeder Seite). Allen-Bradley®-Branding und LED-Anzeigen befinden sich an der Vorderseite des roten Gehäuses

440G-MZ Guard Locking Switch with Actuators

440G-MZ Guardmaster®-Sicherheitszuhaltungsschalter mit rot-grauem Kunststoffgehäuse unter einem Aluminiumwürfel mit einem Fluchtentriegelungsknopf auf der Rückseite und einem Kabel, das von unten verläuft. Allen-Bradley®-Branding und LED-Anzeigen befinden sich an der Vorderseite des roten Gehäuses

440G-MZ Guard Locking Switch with Escape Release option

Chevron LeftChevron Left
440G-MZ Guardmaster®-Sicherheitszuhaltungsschalter mit rot-grauem Kunststoffgehäuse unter einem Aluminiumwürfel mit 3 Einsätzen für die 3 herausgezogenen Aktoren (vorne und von jeder Seite). Allen-Bradley®-Branding und LED-Anzeigen befinden sich an der Vorderseite des roten Gehäuses
Chevron LeftChevron Left
440G-MZ Guardmaster®-Sicherheitszuhaltungsschalter mit rot-grauem Kunststoffgehäuse unter einem Aluminiumwürfel mit einem Fluchtentriegelungsknopf auf der Rückseite und einem Kabel, das von unten verläuft. Allen-Bradley®-Branding und LED-Anzeigen befinden sich an der Vorderseite des roten Gehäuses
Allen-Bradley-Logo

Unsere 440G-MZ Guard Locking Switches schützen Mitarbeiter und sind für viele Arten von Schutztüren geeignet, einschließlich großformatiger Schutztüren. Diese Schalter ermöglichen den vollständigen Zugang zum geschützten Bereich, wo eine hohe Haltekraft, eine große Toleranz gegenüber einer Fehlausrichtung der Schutztür und eine Fluchtentriegelungsoption üblicherweise erforderlich sind. Unsere 440G-MZ verfügt über die integrierte GuardLink® Technologie, die sie zu einem intelligenten Gerät macht und eine erstklassige Integration ermöglicht.

Überblick

  • Optimiert für Ganzkörperzugang
  • Bietet eine Haltekraft von 2500 N für die Verriegelung einer großen Schutztür
  • Optionale Fluchtentriegelung ermöglicht den Austritt aus dem geschützten Bereich
  • Beinhaltet Zungenaktorbewegung in mehreren Achsen, was eine Fehlanpassungstoleranz von (±5) mm ermöglicht
  • Bietet Netzwerkintegration über EtherNet/IP Kommunikationsadapter mit Sicherheitsrelais
  • Beinhaltet RFID-eindeutig (hoch) oder Standard (niedrig) codierten Aktor für flexible Manipulationssicherheit
  • Verfügt über gut sichtbare 270°-Statusanzeigen für LINK- und Gerät-Status
  • Bietet SIL 3, PLe, Kat. 4 Sicherheitsbewertungen – die höchste Sicherheitsstufe
  • Kann als eigenständiges Gerät (5-polige Ausgangsschaltelement-Verbindung) oder in einem GuardLink®-System betrieben werden
  • Beinhaltet Montage mit drei Einstiegspunkten an Scharnier- oder Schiebetüren
  • Erhältlich in zwei Modellen: Ruhestromprinzip (Sicherheit von Personen) und Power to Lock (Maschinenschutz)
Zusätzliche Informationen
  • Ermöglichen Sie Sicherheit in Ihrem Connected Enterprise® mit dem GuardLink®-Technologie-Sicherheitssystem. Intelligente Allen-Bradley® Guardmaster®-Sicherheitsgeräte mit  GuardLink®-Technologie bieten Informationen, erweiterte Funktionalität und Flexibilität. Diese Technologie trägt zur Verbesserung der Sicherheit und zur Steigerung der Maschinen- und Anlagenweiteffizienz bei.
  • Schützen Sie Ihre Mitarbeiter, Ihre Produktivität und Ihre Umgebung mit unseren  Sicherheitskomponenten und integrierten  Sicherheitslösungen. Wir kennen die Herausforderungen in Ihrem Fertigungsbereich und können Ihnen helfen, Ihre Ziele mit einem der branchenweit umfangreichsten Sicherheitsportfolios zu erreichen.

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für Guard Locking Sicherheitsschalter Bulletin 440G-MZ 440GMZ-PP001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed CertificationUL Listed Certification
  • CE-Kennzeichnung
  • C-Tick
  • UL Listed
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Produkte für industrielle Sicherheit
  5. Chevron LeftChevron Left 440 g-mz
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: