Loading

440G-MT Magnetschalter
Allen-Bradley

Unser 440G-MT-Sicherheitsschalter ist ein Sicherheitsschalter mit Zwangsführung und Betätiger, der eine Maschinenabdeckung verriegelt, bis die Spannungsversorgung unterbrochen wird, während die Abdeckung geöffnet ist.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(17)
(2)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unser 440G-MT-Sicherheitsschalter mit Zuhaltung ist ein Sicherheitsschalter mit Zunge für die Verriegelung von trennenden Schutzeinrichtungen, der eine Maschinenschutzvorrichtung verriegelt hält, bis die Spannungsversorgung unterbrochen ist, während die Schutzeinrichtung geöffnet ist. Die Schutzeinrichtung kann nur geöffnet werden, wenn ein Signal an die interne Magnetspule angelegt wird, die den Verriegelungsmechanismus freigibt.

  • Typ 2-Verriegelungseinrichtung mit Sicherheitszuhaltung und niedriger Codierung gemäß ISO 14119
  • Hohe Fzh (Haltekraft): 1500 N (337 lb)
  • Mechanische Verriegelung (Ruhestromprinzip)
  • Hochbelastbares Gehäuse aus Druckgusslegierung für den Einsatz in rauen Umgebungen
  • Diagnoseversion verfügbar mit integrierter Statusanzeige zur Anzeige des Türstatus unabhängig vom Verriegelungsstatus
Zusätzliche Informationen

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter, Ihre Produktivität und Ihre Umgebung mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir kennen die Herausforderungen in Ihrem Fertigungsbereich und können Ihnen helfen, Ihre Ziele mit einem der umfangreichsten Sicherheitsportfolios der Branche zu erreichen.

 


Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Sicherheitsschaltern GLSAFE-BR002_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • cULus Listed
  • TÜV-zertifiziert
Sicherheitsklassifizierung

Typ-2-Sicherheitsschalter mit Zuhaltung und niedriger Codierung gemäß ISO 14119 

Daten zur funktionalen Sicherheit (bezogen auf Sicherheitskontakte)
  • B10d: > 2 × 106 Betätigungen bei Mindestlast
  • PFHD: < 3 × 10⁻⁷
  • MTTFd: > 385 Jahre
  • Kann je nach Architektur und Anwendungseigenschaften für den Einsatz in Leistung PLe- oder PLd-Systemen (gemäß ISO 13849-1:2006) sowie für den Einsatz in SIL 2- oder SIL 3-Systemen (gemäß IEC 62061) geeignet sein
Normenkonformität
  • ISO 14119
  • IEC 60947-5-1
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Produkte für industrielle Sicherheit
  5. Chevron LeftChevron Left 440G-MT Magnetschalter
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: