Loading

440G-LZ Schutztür-Verriegelungsschalter
Allen-Bradley

Unser 440G-LZ-Sicherheitsschalter ist für Schutztüren mit Zugang zu Körperteilen ausgelegt. Dieser Schalter kombiniert Mikroprozessortechnologie mit einem RFID-codierten Aktor und verfügt über einen Antriebsmechanismus für den Verriegelungsbolzen, der nur verriegelt, wenn der richtige Aktor erkannt wird.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Überblick
  • Main Image
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unser 440G-LZ-Sicherheitszuhaltungsschalter ist für Schutztüren mit teilweisem Körperzugang konzipiert. Dieser Schalter kombiniert Mikroprozessortechnologie mit einem RFID-codierten Aktor und verfügt über einen Antriebsmechanismus für den Verriegelungsbolzen, der nur verriegelt,  wenn der richtige Aktor erkannt wird. Mit dieser Funktionalität ist  der Schalter  TÜV-zertifiziert nach PLe, Kat. 4 (EN/ISO 13849-1), was die höchste Sicherheitsstufe für die Schutztürposition und Verriegelungsüberwachung ist. 

  • Verbraucht bis zu 60 % weniger Strom als Konkurrenzprodukte
  • Bietet RFID-Standardcodierung (niedrig) oder eindeutig codierte (hoch) Aktoren
  • Verfügbar in zwei Ausführungen: 
    • Ruhestromprinzip (Personenschutz)
    • Arbeitsstromprinzip (Maschinenschutz)

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Sicherheitsschaltern GLSAFE-BR002_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren EU-Richtlinien
  • C-tick
  • cULus (UL 508)
  • TÜV
Sicherheitsklassifizierung
  • PLe Kategorie 4 gemäß ISO 13849-1, SIL 3 gemäß IEC 61508 und IEC 62061
Daten zur funktionalen Sicherheit
  • Schutztürerkennung und Verriegelungsüberwachung
  • PFHd: 1.5 × 10⁻⁸ bei 40 °C (104 °F) und 1000 m (0.62 mi) über dem Meeresspiegel
  • Zweikanalige Zuhaltung kann je nach Anwendungseigenschaften für den Einsatz in Anwendungen bis PLe (gemäß ISO 13849-1) und für den Einsatz in Systemen bis zu
    SIL 3 (gemäß IEC 62061 und IEC 61508) geeignet sein.
  • Einsatzzeit/PTI: 20 Jahre
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Sicherheitsprodukte
  5. Chevron LeftChevron Left 440G-LZ – Schutztür-Verriegelungsschalter
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
  • Social-Media-Cookies
  • Funktionale Cookies
  • Leistungscookies
  • Marketing-Cookies
  • Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0} Datenschutzrichtlinie
CloseClose