Loading

440G-EZ Elektromagnetisch
Allen-Bradley

Unser Sicherheitsschalter der Serie 440G-EZ wurde entwickelt, um die Maschinensicherheit zu erhöhen und einen Arbeitsprozess zuverlässig vor ungeplante Ausfallzeiten zu schützen, was die Produktivität verbessert und die Effizienz steigert.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(2)
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
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unser Sicherheitsschalter der Serie 440G-EZ wurde entwickelt, um die Maschinensicherheit zu erhöhen und einen Arbeitsprozess zuverlässig vor ungeplante Ausfallzeiten zu schützen. Dies trägt zur Verbesserung der Produktivität und zur Steigerung der Effizienz bei. Dieser Sicherheitsschalter kombiniert eine Power to Lock (PTL) Magnetverriegelungsfunktion mit einer Haltekraft von 500 N und einer großzügigen Toleranz von 5 mm bei Fehlausrichtung.

  • Prozess- und Maschinenschutz gemäß ISO EN 14119
  • Enthält berührungslose Zuhalteeinrichtung mit Power to Lock (PTL) Zuhaltungsfunktion
  • Bietet PLe, Kat. 4, SIL 3 Sicherheitsbewertungen
  • Bietet Sicherheitsschalter, die in Serie verbunden werden können
  • Bietet 500 N Haltekraft und 5 mm Ausrichtungstoleranz
  • Enthält IP67-Gehäuse: Sensorgehäuse aus eloxiertem Aluminium; Aktorgehäuse aus Glasfaser/PVC
  • Bietet 5-polige und 8-polige M12 Micro QD Verbindungsmöglichkeiten
Zusätzliche Informationen
  • Connected Components-Lösung – Unsere Connected Components-Lösung bietet eine einfache, wirtschaftliche Mikroautomatisierungslösung für Hersteller kleiner, eigenständiger Maschinen.
  • Schützen Sie Ihre Mitarbeiter, Ihre Produktivität und Ihre Umgebung mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir kennen die Herausforderungen in Ihrem Fertigungsbereich und können Ihnen helfen, Ihre Ziele mit einem der umfangreichsten Sicherheitsportfolios der Branche zu erreichen.

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für den elektromagnetischen Sicherheitsschalter 440G-EZ 440GEZ-PP001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren EU-Richtlinien
  • C-tick
  • cULus (UL 508)
  • TÜV
Sicherheitsklassifizierung
  • PLe Kategorie 4 gemäß ISO 13849-1, SIL 3 gemäß IEC 61508 und IEC 62061
Daten zur funktionalen Sicherheit
  • Schutztürerkennung und Verriegelungsüberwachung
  • PFHd: 1.5 × 10⁻⁸ bei 40 °C (104 °F) und 1000 m (0.62 mi) über dem Meeresspiegel
  • Zweikanalige Zuhaltung kann je nach Anwendungseigenschaften für den Einsatz in Anwendungen bis PLe (gemäß ISO 13849-1) und für den Einsatz in Systemen bis zu
    SIL 3 (gemäß IEC 62061 und IEC 61508) geeignet sein.
  • Einsatzzeit/PTI: 20 Jahre
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Sicherheitsprodukte
  5. Chevron LeftChevron Left 440G-EZ – Elektromagnetisch
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: