Loading

440G Atlas 5
Allen-Bradley

Unser Atlas™ 5 Guard Locking Switch ist ein Zungenbetätigter Sicherheitsschalter mit positiver Schaltfunktion. Er verriegelt eine Maschinenhaube, bis die Spannungsversorgung unterbrochen wird, und hält die Spannungsversorgung unterbrochen, während die Haube geöffnet ist.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(39)
(27)
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Überblick
Main Image
Chevron LeftChevron Left
Alt Text
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unser Atlas™ 5 Guard Locking Switch ist ein Zungenbetätigter Sicherheitsschalter mit positiver Schaltfunktion. Er verriegelt eine Maschinenhaube, bis die Spannungsversorgung unterbrochen wird, und hält die Spannungsversorgung unterbrochen, während die Haube geöffnet ist. Mit zwei Sicherheitskontakten (N.C.) und zwei Hilfskontakten (N.O.) ist der Atlas 5-Sicherheitsschalter ideal für SPS-gesteuerte Maschinen.

  • Mechanische Verriegelung
  • Hohe Verriegelungskraft von 5000 N (1124 lb)
  • Robustes Gehäuse aus Druckgusslegierung
  • Patentierter selbstjustierender Kopf
Zusätzliche Informationen

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter, Ihre Produktivität und Ihre Umgebung mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir kennen die Herausforderungen in Ihrem Fertigungsbereich und können Ihnen helfen, Ihre Ziele mit einem der umfangreichsten Sicherheitsportfolios der Branche zu erreichen.

 


Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Sicherheitsschaltern GLSAFE-BR002_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • CSA
  • cULus
  • TÜV
Sicherheitsklassifizierung
  • Kat. 1 Gerät gemäß EN954-1 Zweikanalige Sicherheitsschalter geeignet für Kat. 3- oder 4-Systeme 
Daten zur funktionalen Sicherheit (bezogen auf Sicherheitsschalter)
  • B10d: > 2 × 106 Betätigungen bei Mindestlast
  • PFHD: < 3 × 10−7
  • MTTFd: > 385 Jahre
  • Je nach Architektur und Anwendungseigenschaften für den Einsatz in Leistungsebenen PLe- oder PLd-Systemen (gemäß ISO 13849-1:2006) und für den Einsatz in SIL 2- oder SIL 3-Systemen (gemäß IEC 62061) geeignet 
Normenkonformität
  • EN 954-1
  • ISO 13849-1
  • IEC/EN 60204-1
  • National Fire Protection Association 79
  • EN 1088
  • ISO 14119
  • IEC/EN 60947-5-1
  • American National Standards Institute B11.19
  • AS 4024.1
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Produkte für industrielle Sicherheit
  5. Chevron LeftChevron Left 440G Atlas 5
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: