Unsere Safedge™ Safety Edge Profile der Serie 440F sind in drei verschiedenen Dämpfungsfaktoren und zwei verschiedenen Materialien erhältlich. Sie enthalten keine starren internen Teile, die durchbrechen oder Ermüdungsschäden nach längerer Verwendung verursachen können.
Unsere Safedge™ Safety Edge Profile der Serie 440F sind in drei verschiedenen Dämpfungsfaktoren und zwei verschiedenen Materialien erhältlich. Sie enthalten keine starren internen Teile, die nach längerem Gebrauch durchbrechen oder Ermüdungsausfälle verursachen können.
Verschiedene Profile verfügbar
Leitfähige Gummitechnologie
Längen bis 50 m (164′)
Montageschienen aus Aluminium, Kunststoff oder verzinktem Stahl
Gummimanschette optional
Aktive Ecken
Dichtlippe verfügbar
Zusätzliche Informationen
Schützen Sie Ihre Mitarbeiter, Produktivität und Umgebung mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir kennen die Herausforderungen in Ihrem Fertigungsbereich und können Ihnen helfen, Ihre Ziele mit einem der umfangreichsten Sicherheitsportfolios der Branche zu erreichen.
Allgemeine Sicherheitsrichtlinien
Wichtige Benutzerinformationen
Sicherheitsrichtlinien und Gewährleistungen/Umrechnungen in das metrische System
Verkaufsbedingungen
Wartung von Industriesteuerungen
IEC-Gehäuse
National Electrical Manufacturers Association-Gehäuse
Auswahlkriterien
Flussdiagramm
Tipps
Navigator
Technologieüberblick
Schutzanwendungen und Verdrahtungsplan
Tabelle zur Anwendungsauswahl
Hinweise zur Verwendung mit Beispielen für Anwendungsschaltkreise
Schutzanwendungen und Verdrahtungspläne
Grundsätze, Normen und Realisierung
Vorschriften
Normen
Sicherheitsstrategie
Schutzmaßnahmen und ergänzende Ausrüstung
Berechnung des Sicherheitsabstands
Verhinderung eines unerwarteten Einschaltens
Einführung in sicherheitsbezogene Steuerungssysteme
Systemaufbau gemäß ISO/EN 62061
Überlegungen zur Struktur des sicherheitsbezogenen Steuerungssystems
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften
C-Tick nicht erforderlich.
Konformität mit Normen
EN1760-2
ISO13849-1
IEC/EN 60204-1
American National Standards Institute B11.19
AS 4024.5
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen:
Social-Media-Cookies
Funktionale Cookies
Leistungscookies
Marketing-Cookies
Alle Cookies
Sie können Ihre Einstellungen jederzeit aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie in unserem {0}
Datenschutzrichtlinie