Unsere MatGuard™-Sicherheitsmatten der Serie 440F sind druckempfindliche technische Schutzmaßnahmen, die wir entwickelt haben, um die Objekterkennung von Personen auf den Erkennungsflächen zu ermöglichen. Diese Matten verfügen über zwei leitfähige, gehärtete Stahlplatten, die durch nicht leitende, komprimierbare Trennwände voneinander getrennt sind. Wir bieten standardmäßig konfigurierbare und kundenspezifische Matten an, jeweils mit Randeinfassung-Optionen.
- Produkte
- Überblick
- Dokumentation
- Zertifizierungen
Produkte
Zeigt
1
-
1
von
0
Ergebnisse
Überblick
- Konstruktion aus gehärtetem Stahlblech
- Keine Totzonen
- 4-Draht-System zur Erkennung von Drahtbrüchen und Kurzschlüssen
- Hält einem statischen Druck von 4500 psi stand
- Schutzart IP67
Typische Anwendungsbereiche für unsere MatGuard™-Sicherheitsmatten:
- Absicherung von Bodenflächen, um sicherzustellen, dass sich Bediener nicht in der Nähe von Gefahren aufhalten können
- Kombiniertes Schalt- und Objekterkennungssystem
- Objekterkennungssystem innerhalb eines geschützten Bereichs
Zusätzliche Informationen
Schützen Sie Ihre Mitarbeiter, Ihre Produktivität und Ihre Umgebung mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir kennen die Herausforderungen in Ihrem Fertigungsbereich und können Ihnen helfen, Ihre Ziele mit einem der umfangreichsten Sicherheitsportfolios der Branche zu erreichen.
Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert
Dokumentation
| User Manuals | Veröffentlichung |
|---|---|
| MatGuard Mat Manager Benutzerhandbuch | 440F-UM001_-EN-P |
| Bedienungsanleitung für MatGuard-Steuereinheit mit MatGuard-Druckempfindlichem-Sicherheitsmatten-System | 440F-UM003_-EN-P |
| Product Profiles | Veröffentlichung |
|---|---|
| Das CR30 als Alternative zum Mat Manager White Paper | 440L-WP001_-EN-P |
| Miscellaneous | Veröffentlichung |
|---|---|
| Broschüre zu Sicherheitskomponenten mit Präsenzabtastung | GLSAFE-BR001_-EN-P |
Zertifizierungen
Zertifizierungen
- CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
- CSA Z432-04
- cULus Listed
- TÜV-Zertifizierung
- UKCA Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften
Konformität mit Normen und Standards
- EN 1760-1
- ISO 13849-1
- IEC/EN 60204-1
- American National Standards Institute RIA R15.06
- American National Standards Institute B11.19
- AS 4024.5
Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere Produktzertifizierungsseite für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails.