Loading

440E Lifeline 5-Seilzugschalter
Allen-Bradley

Unsere Bulletin 440E Lifeline™ 5-Seilzugschalter sind mikroprozessorgestützte Lösungen, die fortschrittliche Funktionen und Diagnose bieten, um die Sicherheit zu erhöhen und die Produktivität zu verbessern.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(6)
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
  • Allen-Bradley 440E Lifeline™ 5 Kabelzugschalter
Allen-Bradley 440E Lifeline™ 5 Kabelzugschalter
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 440E Lifeline™ 5 Kabelzugschalter
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley Logo

Unsere Bulletin 440E Lifeline™ 5-Seilzugschalter sind mikroprozessorgestützte Lösungen, die fortschrittliche Funktionen und Diagnose bieten, um die Sicherheit zu erhöhen und die Produktivität zu verbessern. Diese Schalter bieten Funktionen und Merkmale, die die Einrichtung vereinfachen und eine effizientere Wartung sowie Fehlerbehebung ermöglichen. Unsere Lifeline 5-Seilzugschalter sind für verschiedene Anwendungen konzipiert – von der allgemeinen Fördertechnik bis hin zu anspruchsvollen Umgebungen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie.


  • Enthält ein elektronisches Seilüberwachungssystem, das die Kabelspannweite überwacht und die thermische Ausdehnung kompensiert
  • Bietet robuste Edelstahlgehäuse (IP69K) oder Aluminium-Druckgussgehäuse (IP66) mit optionalem NOT-AUS Taster
  • Unterstützt lange Kabelspannweiten bis zu 100 m (328′) Spannweite
  • Bietet einen großen Betriebstemperaturbereich von −20…+75 °C (−4…+167 °F)
  • Bietet LED-Betriebsstatusanzeigen (sichtbar aus einem weiten 270°-Winkel), die Diagnose für Schalter- und Spannvorrichtungseinstellungen liefern
  • Enthält einen M12 5-poligen Stecker für die direkte Verbindung oder einen M12 8-poligen Stecker für die Reihenschaltung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des höchsten Sicherheitsniveaus

Unsere Bulletin 440E Lifeline™ 5 Kabelzugschalter unterstützen Anwendungen, die einen ununterbrochenen Zugang zu einem NOT-AUS erfordern, und umfassen:

  • Fördertechnik
  • Vertriebszentren
  • Lebensmittel und Getränke
Zusätzliche Informationen
  • Guardmaster Lifeline™ 5 Kabelzugschalter Video – EN – Erfahren Sie, wie die Diagnosefähigkeit dieses Schalters es Ihnen ermöglicht, potenzielle Probleme zu beheben, bevor sie zu ungeplanten Ausfallzeiten führen. DE, ES, FR, IT, JA, KO, PT, ZC, ZH
  • Schützen Sie Ihre Mitarbeiter, Ihre Produktivität und Ihre Umgebung mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir verstehen Ihre Herausforderungen im Fertigungsbereich und können Ihnen helfen, Ihre Ziele mit einem der umfangreichsten Sicherheitsportfolios der Branche zu erreichen.

Sie könnten auch an Folgendem interessiert sein

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
Technische Daten zu NOT-AUS-Geräten 440-TD001_-EN-P
Installationsanweisungen Veröffentlichung
Installationsanleitung für Lifeline 5 Kabelzug-Sicherheitsschalter 440E-IN008_-EN-P
Installationsanleitung für Lifeline™ 5 mit elektronisch überwachtem NOT-AUS 440E-IN011_-EN-P
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für Lifeline™ 5 Kabelzugschalter der Serie 440E 440E-PP001_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Not-Halt-Schaltern und Enabling Switches GLSAFE-BR004_-EN-P
Lifeline™ 5 Kabelzug-Sicherheitsschalter (nur Modelle der Serie B) – Produktinformationen 440E-PC002_-EN-P
Produktinformationen zum Lifeline 5 Dual-head Cable-pull Safety Switch 440E-PC003_-EN-P
Produktinformationen zum Lifeline™ 5 NOT-AUS Seilzug-Sicherheitsschalter 440E-PC004_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • cULus Listed (UL 508)
  • TÜV-Zertifizierung
  • UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften
Sicherheitsklassifizierung
  • PLe Kat 4 gemäß EN ISO 13849-1, SIL CL3 gemäß IEC 62061 und IEC 61508
  • Die beabsichtigte Betriebsfunktionalität, die gemäß EN ISO 13850 und IEC 60947-5-5 erforderlich ist, wird durch den Einsatz elektronischer Technologie erreicht.
Funktionale Sicherheitsdaten

 

  • PLe Kat 4 gemäß ISO 13849-1
  • Funktionale Sicherheitsdaten finden Sie unter: http://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/sr/safety-sr001_-en-e.pdf

 

Normenkonformität
  • EN ISO 12100
  • IEC 60947-5-1
  • IEC 60947-5-5
  • ISO 13850

 

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Produkte für industrielle Sicherheit
  5. Chevron LeftChevron Left 440E Lifeline 5-Seilzugschalter
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: