Loading

440E Lifeline™ 4 Kabelzugschalter
Allen-Bradley

Unsere Lifeline™ 4 Kabelzugschalter der Serie 440E können entlang oder um unzugängliche Maschinen wie Förderbänder installiert werden und bieten einen konstanten Zugang zum NOT-AUS Taster.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(44)
(2)
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
  • Allen-Bradley 440E Lifeline™ 4-Kabelzugschalter
Allen-Bradley 440E Lifeline™ 4-Kabelzugschalter
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 440E Lifeline™ 4-Kabelzugschalter
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere Bulletin 440E Lifeline™ 4 Kabelzugschalter können entlang oder um schwer zugängliche Maschinen wie Förderbänder installiert werden und bieten einen ständigen Zugang zum NOT-AUS Taster. Das System umfasst eine Seilstatus Anzeige und einen NOT-AUS Taster, die auf dem Schalterdeckel montiert sind. Dieser Schalter ist auch in 316 Edelstahl erhältlich und eignet sich für den Einsatz im Außenbereich, für Anwendungen mit Hygieneanforderungen und andere Situationen, in denen ein gewisses Maß an Korrosionsbeständigkeit erforderlich ist.

 

  • Bietet einen Schaltbereich von 75–125 m (246.1–410.1′)
  • Umfasst universelle Montage und Betrieb
  • Enthält einen auf dem Deckel montierten NOT-AUS Taster, ausgelegt zur Einhaltung von ISO 850
  • Bietet Verriegelung des Schalters bei gezogenem Kabel und Seildurchhang
  • Enthält eine Kabelstatus-Anzeige auf dem Schalterdeckel
  • Bietet eine Ausführung aus 316 Edelstahl
Zusätzliche Informationen

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter, Ihre Produktivität und Ihre Umgebung mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir kennen die Herausforderungen in Ihrem Fertigungsbereich und können Ihnen helfen, Ihre Ziele mit einem der umfangreichsten Sicherheitsportfolios der Branche zu erreichen.


Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
Technische Daten zu NOT-AUS-Geräten 440-TD001_-EN-P
Installationsanweisungen Veröffentlichung
Installationsanleitung für Dual Lifeline™ 4 440E-IN002_-EN-P
Installationsanleitung für Lifeline™ 4 aus Edelstahl 440E-IN004_-EN-P
Lifeline 4 – Installationsanleitung für Bolzen und Buchsen 440E-IN005_-EN-P
Installationsanleitung für Lifeline™ 4-Kabel-Zug-Sicherheitsschalter 440E-IN006_-EN-P
Installationsanleitung für Lifeline™-Spannschloss-Kit 440E-IN007_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Not-Halt-Schaltern und Enabling Switches GLSAFE-BR004_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
CCC MarkChina Compulsory Certificate
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CCC
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • cULus Listed
  • TÜV-Zertifizierung
  • UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften

 

Sicherheitsklassifizierung 
  • Gerät der Kategorie 1 gemäß EN 954-1
  • Je nach Architektur und Anwendungsmerkmalen möglicherweise für den Einsatz in Systemen der Kategorie 3 oder 4 geeignet 
Daten zur funktionalen Sicherheit
  • B10d: > 2 × 106Betätigungen bei min. Last
  • PFHD: < 3 × 10⁻⁷
  • MTTFd: > 385 Jahre
  • Je nach Architektur und Anwendungsmerkmalen möglicherweise für den Einsatz in Systemen mit Leistung Ple oder Pld (gemäß ISO 13849-1:2006) und für den Einsatz in SIL2- oder SIL3-Systemen (gemäß IEC 62061) geeignet 
Konformität mit Normen
  • EN ISO 12100
  • IEC 60947-5-1
  • IEC 60947-5-5
  • ISO 13850

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Sicherheitsprodukte
  5. Chevron LeftChevron Left 440E Lifeline™ 4-Kabelzugschalter
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: