Loading

440E Lifeline™ 3 Kabelzugschalter
Allen-Bradley

Unsere Lifeline™ 3 Kabelzugschalter der Serie 440E sind Kabel (Seil) betätigte NOT-AUS-Geräte, die die strengen Anforderungen der ISO 13850 (Sicherheit von Maschinen – NOT-AUS-Einrichtungen) erfüllen.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(47)
(5)
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Überblick
  • Allen-Bradley 440E Lifeline™ 3-Kabelzugschalter
Allen-Bradley 440E Lifeline™ 3-Kabelzugschalter
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley 440E Lifeline™ 3-Kabelzugschalter
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere Bulletin 440E Lifeline™ 3  Kabelzugschalter sind Kabel (Seil) betriebene NOT-AUS-Geräte, die die strengen Anforderungen der ISO 13850 (Sicherheit von Maschinen – NOT-AUS-Geräte) erfüllen. Diese Schalter können entlang oder um schwer zugängliche Maschinen installiert werden und bieten eine ständig zugängliche NOT-AUS-Funktion.

 

  • Schalter mit bis zu 30 m (98′) Spannweite
  • Universelle Montage und Betrieb
  • Schalter-Verriegelung bei gezogenem Kabel und Seildurchhang
  • Kabelstatus-Anzeige am Schalterdeckel
  • Befestigungsabstände nach Industrienorm DIN/EN 50041
  • Schnelltrenn-Ausführungen verfügbar
Zusätzliche Informationen

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter, Ihre Produktivität und Ihre Umgebung mit unseren Sicherheitskomponenten und integrierten Sicherheitslösungen. Wir kennen die Herausforderungen in Ihrem Fertigungsbereich und können Ihnen helfen, Ihre Ziele mit einem der umfangreichsten Sicherheitsportfolios der Branche zu erreichen.


Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
Technische Daten zu NOT-AUS-Geräten 440-TD001_-EN-P
Installationsanweisungen Veröffentlichung
Installationsanleitung für Lifeline™ 3-Kabelzug-Sicherheitsschalter 440E-IN010_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zu Not-Halt-Schaltern und Enabling Switches GLSAFE-BR004_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
CCC MarkChina Compulsory Certificate
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed

  • CCC
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • cULus Listed
  • TÜV-Zertifizierung
  • UKCA-Kennzeichnung für alle anwendbaren Vorschriften

 

Sicherheitsklassifizierung 
  • Gerät der Kategorie 1 gemäß EN 954-1
  • Je nach Architektur und Anwendungsmerkmalen für den Einsatz in Systemen der Kategorie 3 oder 4 geeignet 
Daten zur funktionalen Sicherheit
  • B10d: > 2 × 106Betätigungen bei min. Last
  • PFHD: < 3 × 10⁻⁷
  • MTTFd: > 385 Jahre
  • Je nach Architektur und Anwendungsmerkmalen für den Einsatz in Systemen mit Leistung Ple oder Pld (gemäß ISO 13849-1:2006) und für den Einsatz in SIL2- oder SIL3-Systemen (gemäß IEC 62061) geeignet 
Konformität mit Normen
  • EN ISO 12100
  • IEC 60947-5-1
  • IEC 60947-5-5
  • ISO 13850

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Produkte für industrielle Sicherheit
  5. Chevron LeftChevron Left 440E Lifeline™ 3-Kabelzugschalter
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: