Loading

GuardLink EtherNet,IP™-Schnittstelle
Allen-Bradley®

Das GuardLink® EtherNet,IP™-Modul überwacht drei unabhängige Kanäle von GuardLink®-fähigen Geräten und kommuniziert den Status dieser Geräte über ein CIP Safety EtherNet,IP™-Netzwerk an eine sicherheitsgerichtete Steuerung.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(1)
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
  • Rechtwinklige Ansicht eines schwarzen GuardLink-Adapters mit einem Netzschalter, drei unabhängigen GuardLink-Kanalports, einem CIP Safety-Port
  • Eine Vorderansicht eines schwarzen GuardLink®-Adapters mit einem Netzschalter, drei unabhängigen GuardLink®-Kanalanschlüssen und einem CIP Safety-Anschluss.
  • Seitenansicht eines schwarzen GuardLink®-Adapters mit einem Netzschalter, drei unabhängigen GuardLink®-Kanalports, einem CIP Safety-Port
Rechtwinklige Ansicht eines schwarzen GuardLink-Adapters mit einem Netzschalter, drei unabhängigen GuardLink-Kanalports, einem CIP Safety-Port
Eine Vorderansicht eines schwarzen GuardLink®-Adapters mit einem Netzschalter, drei unabhängigen GuardLink®-Kanalanschlüssen und einem CIP Safety-Anschluss.
Seitenansicht eines schwarzen GuardLink®-Adapters mit einem Netzschalter, drei unabhängigen GuardLink®-Kanalports, einem CIP Safety-Port
Chevron LeftChevron Left
Rechtwinklige Ansicht eines schwarzen GuardLink-Adapters mit einem Netzschalter, drei unabhängigen GuardLink-Kanalports, einem CIP Safety-Port
Chevron LeftChevron Left
Eine Vorderansicht eines schwarzen GuardLink®-Adapters mit einem Netzschalter, drei unabhängigen GuardLink®-Kanalanschlüssen und einem CIP Safety-Anschluss.
Seitenansicht eines schwarzen GuardLink®-Adapters mit einem Netzschalter, drei unabhängigen GuardLink®-Kanalports, einem CIP Safety-Port
Allen-Bradley-Logo

Das GuardLink® EtherNet,IP™-Modul überwacht drei unabhängige Kanäle von GuardLink®-fähigen Geräten und kommuniziert den Status dieser Geräte über ein CIP Safety EtherNet,IP™-Netzwerk an eine sicherheitszertifizierte Sicherheitssteuerung.  Sie können dieses Relais konfigurieren, indem Sie zertifizierte Sicherheitsfunktionsblöcke auswählen, um Ihre Anwendungen schnell zu erstellen. Diese Schnittstelle lässt sich nahtlos in  Allen-Bradley® GuardLogix® Steuerungen integrieren und kann mit der Studio 5000 Logix Designer® Software konfiguriert werden.

Jeder unabhängige Kanal verfügt über eine Reihenschaltung von bis zu 32 Sicherheitsgeräten, die den Status der Zugangsstellen der Maschine überwachen.  Mit drei Kanälen kann eine Schnittstelle bis zu 96 einzelne Sicherheitsgeräte überwachen. Da die Kanäle unabhängig sind, kann jeder Kanal von der Sicherheitssteuerung verwendet werden, um drei separate Zonen einer Maschine zu steuern.  Mithilfe von Logik können die Kanäle auch kombiniert werden, um eine oder zwei Zonen zu steuern.  

Die Schnittstelle ist für die Montage On-Machine™ (außerhalb eines Bedienfelds) konzipiert. Die Schutzarten IP66, IP67 und IP69K ermöglichen den Einsatz in vielen feuchten Umgebungen.

Anwendungen

Der 432ES-IG3 eignet sich ideal für Sicherheitsanwendungen, die die Überwachung vieler Sicherheitsgeräte erfordern und die Kenntnis darüber, welches dieser Geräte den Übergang einer Maschinenzone von einem Betriebszustand in einen sicheren Zustand verursacht hat, während gleichzeitig das höchste Maß an Sicherheitsleistung und -integrität der Maschine aufrechterhalten wird. Typische Sicherheitsanwendungen umfassen:

  • Lebensmittel und Getränke
  • Materialtransport
  • Förderbänder
  • Verpackung
  • Automobilindustrie
  • Bergbau/Metalle/Zement
  • Halbleiter und Elektronik
  • Life Sciences
Rockwell Automation stellt GuardLink® 2.0 mit neuer EtherNet,IP™-Schnittstelle vor
NewsNews
Pressemitteilung
Rockwell Automation stellt GuardLink® 2.0 mit neuer EtherNet,IP™-Schnittstelle vor

Software

Produkte für industrielle Sicherheit
Produkte für industrielle Sicherheit
Produkte für industrielle Sicherheit
Unsere Sicherheitsprodukte und -lösungen verbessern den funktionalen Betrieb Ihrer Maschinen und tragen gleichzeitig dazu bei, die Sicherheit, Effizienz und Produktivität Ihres Personals zu steigern.
888-898 Sicherheitssysteme für Verbindung
888-898 Sicherheitssysteme für Verbindung
888-898 Sicherheitssysteme für Verbindung
Unsere Guardmaster® Safety T-Ports/Splitter, Verteilerboxen, Kurzschlussstecker und Abzweige sind Teile eines Schnelltrennsystems, das der Maschinensicherheit dient.
Loading

Tools & Ressourcen

Anwendungsdemonstration

Sehen Sie sich unsere Demonstration eines Sicherheitssteuerungssystems an, das die 432ES-IG3 GuardLink® On-Machine™ EtherNet,IP™-Schnittstelle zur Überwachung von Not-Halt-Tastern, verriegelten Schutztüren und nicht verriegelten Schutztüren verwendet. 

Erkennung von GuardLink®-Netzknotenmodulen

Sehen Sie, wie Sie GuardLink®-Netzknoten für die Kommunikation mit der 432ES-IG3 GuardLink On-Machine™ EtherNet,IP™-Schnittstelle konfigurieren und Fehler bei der Netzknoten-Konfiguration mithilfe der Online-Geräteerkennung Fehler beheben.

Guard Logix Data Flow

Dieses Video erläutert den Datenfluss zwischen der 432ES-IG3 On-Machine™ EtherNet,IP™-Schnittstelle und GuardLogix®. Wenn Sie die verschiedenen verfügbaren Datentypen verstehen, können Sie die Entwicklung von Anwendungsprogrammen optimieren.

GuardLogix-E/A-Konfiguration

In diesem Video wird gezeigt, wie Sie die GuardLink® On-Machine™ EtherNet,IP™-Schnittstelle zur GuardLogix® E/A-Konfiguration hinzufügen.

 

GuardLogix-Programmierung

Sehen Sie sich unsere Führung durch ein GuardLogix-Beispiel zur Programmierung an, das drei GuardLink-Kanäle und 9 GuardLink-Netzknoten überwacht. In diesem Video wird erläutert, wie die gesendeten und empfangenen Sicherheits- und Standarddaten verwendet werden.

Schnittstellenmodul – Einführung und Verdrahtung

Dieses Video stellt das 432ES-IG3 GuardLink® On-Machine™ EtherNet,IP™-Schnittstellenmodul vor und erläutert die erforderlichen Hardware-Verdrahtungsverbindungen.

 

Manuelle Konfiguration von GuardLink®-Netzknoten

Dieses Video zeigt, wie GuardLink®-Netzknoten manuell konfiguriert werden, um mit der 432ES-IG3 GuardLink® On-Machine™ EtherNet,IP™-Schnittstelle zu kommunizieren.

 

 

 

 


Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Installationsanweisungen Veröffentlichung
Installation der GuardLink EtherNet,IP™-Netzwerkschnittstelle 432ES-IN001_-EN-P
User Manuals Veröffentlichung
Benutzerhandbuch für GuardLink EtherNet,IP™-Schnittstelle 432ES-UM001_-EN-P
Program Guides Veröffentlichung
GuardLink Systems Application Technique GLINK-AT001_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zur GuardLink® Safety Linking Technology GLINK-BR001_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
China RoHS 25China RoHS 25
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
CMIM Mark Certificate of Conformity in Morocco
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
UK Conformity Assessed UK Conformity Assessed
  • CE-Kennzeichnung für alle anwendbaren Richtlinien
  • Restriction of Hazardous Substances für 25 Jahre
  • cULus Listed
  • Konformität mit Marokko
  • Koreanische Registrierung von Rundfunk- und Kommunikationseinrichtungen
  • Australische Funkkommunikation
  • UKCA-Kennzeichnung für alle Anwendungsbestimmungen
  • ODVA CIP Safety über EtherNet,IP™, CIP Sync und CIP Security
  • Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte

Sicherheitsklassifizierung

  • SIL 3 gemäß EN IEC 61508
  • PLe gemäß ISO 13849-1
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Produkte für industrielle Sicherheit
  5. Chevron LeftChevron Left GuardLink-EtherNet/IP-Schnittstelle
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: