Loading

CompactLogix 5380-Steuerungen und Compact 5000-E/A-System – Tutorials
Allen-Bradley

Sehen Sie sich diese nützlichen Videos an, um bisher noch nie dagewesenen Zugriff auf Daten, bessere Konnektivität und robuste Sicherheit zu erhalten.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley

Unser CompactLogix™ 5380-Steuerungs-Portfolio bietet eine höhere Systemleistung, mehr Kapazität, Produktivität und Sicherheit und hilft Ihnen, die immer höheren Anforderungen intelligenter Maschinen und Anlagen für die Fertigung zu erfüllen. Alle CompactLogix 5380-Steuerungen nutzen die Designsoftware Studio 5000® als gemeinsame Entwicklungsumgebung, um Steuerungsanwendungen zu konfigurieren, zu programmieren und zu warten. Diese gemeinsame Umgebung optimiert die Produktivität, beschleunigt die Inbetriebnahme und verwaltet Integrated Motion over EtherNet/IP™ für Hochgeschwindigkeitsachssteuerungsanwendungen. Zudem können die Steuerungen auf die Sicherheitszertifizierung SIL 3, PLe skaliert werden.

Compact 5000™-E/A-Module bieten E/A-Standard- und -Sicherheitsoptionen, die Hochleistungs-Steuerungsfunktionen in einem kompakten Design bereitstellen. Sie können als lokale E/A-Module in einem CompactLogix 5380- oder CompactLogix 5480-Steuerungssystem sowie als dezentrale E/A-Module in einem EtherNet/IP-Netzwerk für CompactLogix 5380- und CompactLogix 5480- oder ControlLogix® 5580-Steuerungssysteme fungieren. Diese E/A-Lösung ist ideal für Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Verarbeitungsleistung.

Erfahren Sie mehr über CompactLogix 5380-Steuerungen und Compact 5000-E/A-Module. 

Video
Übersicht: CompactLogix 5380-Steuerungssystem für intelligente Maschinen

Lernen Sie die Schlüsselmerkmale der Steuerungen CompactLogix 5380 and Compact GuardLogix® 5380 kennen, mit denen Sie Anwendungen optimieren und intelligente Maschinen bauen können.


CompactLogix 5380 Standard- und Sicherheitssteuerungen sowie Compact 5000 E/A-Module

Sehen Sie sich diese nützlichen Videos zu CompactLogix- und Compact GuardLogix 5380-Steuerungen sowie Compact 5000 E/A-Systemkonfigurationen an. Erfahren Sie, wie Sie die Steuerungen im Dual-IP-Modus konfigurieren, Pack Data-Format benutzen, einen Ausgang steuern und mehr. 

Compact 5000-E/A-Feldpotenzialverteiler (5069-FDP)

Reduzieren Sie Feldverkabelung mit einer Stromverteilungsmethode in einem CompactLogix 5380- oder Compact GuardLogix 5380-Steuerungssystem.

Versenden von Daten von Steuerung zu Azure IoT Hub

Konfigurieren Sie Allen-Bradley-Steuerungen in FactoryTalk® Edge Gateway™-Software, um Echtzeitdaten leicht mit aussagekräftigen Informationen zu verbinden und versenden.

CompactLogix 5380-Steuerung im Dual-IP-Modus

Konfigurieren Sie die Steuerung zum Betrieb im Dual-IP-Modus für eine erhöhte Sicherheit, Zugriffssteuerung, Überwachung und Eindämmung während eines Netzwerkfehlers.

CompactLogix 5380-System auf seriellen Netzwerken

Konfigurieren Sie ein CompactLogix 5380-System für serielle Netzwerke DF1 und DH-485. 

Compact 5000-E/A-Daten in gepacktem Datenformat

Konfigurieren Sie Compact 5000-E/A-Module mit gepacktem Datenformat, um sie als Daten-Tags in Studio 5000 Logix Designer-Anwendungsprogrammen anzuzeigen.

Compact 5000-E/A-Hochgeschwindigkeitszähler-Modul

Konfigurieren Sie das Modulfenster im Zählmodus, um mit der Studio 5000 Logix Designer-Software einen Ausgang zu steuern und eine Ereignisaufgabe mit Zeitstempel auszulösen.

Modernisierung vom SLC 500- zum CompactLogix 5380-Steuerungssystem

Reduzieren Sie das Risiko durch beibehaltene ältere Systeme und erhöhen Sie darüber hinaus die Produktivität mit einer Migration von SLC 500- zu CompactLogix™ 5380-Steuerungssystemen. Erleichtern Sie sich die Migration mit diesen leicht verständlichen Demonstrationen. 

Modernisierung vom SLC 500- auf das CompactLogix 5380-Steuerungssystem unter Verwendung des 1492-E/A-Verdrahtungssystems

Minimieren Sie das Risiko, die Umrüstzeit und die Arbeitskosten durch verringerten Zeit- und Arbeitsaufwand für die E/A-Verdrahtung. Dabei können Sie das Befestigungsmaß des vorhandenen Chassis beibehalten.

SLC E/A auf Compact 5000 I/O Konversion in 10 Minuten

Stellen Sie mit dem E/A-Verkabelungs- und Konversionssystem 1492 Ihre SLC E/A in weniger als 10 Minuten auf Compact 5000 E/A um.

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Har...
  4. Chevron LeftChevron Left Speicherprogrammierbare Steuerungen
  5. Chevron LeftChevron Left CompactLogix 5380-Steuerungen
  6. Chevron LeftChevron Left CompactLogix 5380-Steuerungen und Compact 5000-E/A-System – Tutorials
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: