Loading
Steuerung 1756-L9
Neues Produkt

ControlLogix 5590 Steuerungen

Die Allen-Bradley® ControlLogix® 5590-SPS basiert auf jahrzehntelanger Innovation und bietet Sicherheit, erweiterten Speicher, schnellere Abtastzeiten sowie fortschrittliche Kommunikation.
Distributor kontaktieren Vertriebsbüro suchen Support erhalten
  1. Produktauswahl
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produktauswahl
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Überblick

Wir stellen vor: die speicherprogrammierbare Steuerung (SPS) ControlLogix 5590, die neueste Innovation von Allen-Bradley, die dazu beiträgt, die Komplexität der modernen Fertigung zu vereinfachen. Die ControlLogix 5590-SPS verfügt über integrierte funktionale Sicherheit, wodurch Unternehmen die Sicherheit über alle Steuerungsdisziplinen hinweg vereinheitlichen können. Dadurch wird die Betriebszuverlässigkeit erhöht und die Compliance beschleunigt.

Die ControlLogix 5590-SPS wurde mit erweitertem Anwenderspeicher sowie schnelleren Abtastzeiten entwickelt und bietet hohe Leistung für anspruchsvolle, interdisziplinäre Anwendungen. Als Teil eines zukunftsweisenden Steuerungssystems unterstützt sie eine fortschrittliche Engineering-Kommunikation und einen sicheren Datenfluss sowie den Anschluss weiterer Geräte in Ihrem gesamten Betrieb.

Allen-Bradley-Logo

Speicherprogrammierbare ControlLogix 5590-Steuerung: Das neue Kraftpaket der Allen-Bradley ControlLogix-Steuerungsfamilie

Die neueste speicherprogrammierbare Steuerung ist nicht nur leistungsstark, sondern auch auf Leistung ausgelegt. Die speicherprogrammierbare ControlLogix 5590-Steuerung verfügt über einen erweiterten Anwenderspeicher sowie schnellere Abtastzeiten und eignet sich daher ideal für anspruchsvolle, interdisziplinäre Anwendungen.

Ganz gleich, ob Sie mehrere Steuerungen konsolidieren oder die Möglichkeiten der Achssteuerungs-, Sicherheits- und EtherNet/IP®-Konnektivität erweitern möchten – die ControlLogix 5590-Steuerung bietet den Durchsatz und die Reaktionsfähigkeit, die Sie zur Modernisierung Ihres Betriebs benötigen.

Diese zukunftsweisende speicherprogrammierbare Steuerung wurde entwickelt, um Ihre Abläufe zu optimieren, sie zu beschleunigen und zu vernetzen.

ControlLogix 5590-Steuerung
Ein industrielles Automatisierungsmodul mit der Bezeichnung 1756-L98OTPSXT ist mit zwei Ethernet-Ports, mehreren Statusanzeigen und einer Frontabdeckung der Marke „XT“ ausgestattet. Foto des Moduls in einem hellen Innenraum mit verschwommenem, grün-weißem Hintergrund.
Produktprofil
ControlLogix 5590-Steuerung

Die speicherprogrammierbare ControlLogix 5590-Steuerung ist darauf ausgelegt, komplexe Fertigungsherausforderungen zu vereinfachen. Mit integrierter funktionaler Sicherheit, erweitertem Speicher und schnelleren Abtastzeiten bietet diese Steuerung hohe Leistung für interdisziplinäre Anwendungen. Die Lösung wurde für eine erstklassige Systemintegration entwickelt und unterstützt moderne Kommunikation sowie einen sicheren Datenfluss im gesamten Betrieb.

Jetzt herunterladen

Speicherprogrammierbare ControlLogix 5590-Steuerung – wesentliche Leistungsmerkmale:
Leistung, Sicherheit und bessere Einblicke

Symbol für Personengruppe

LEISTUNGSOPTIMIERUNG

Entwickelt für Geschwindigkeit, Sicherheit und Skalierbarkeit

Leistungsstarke, interdisziplinäre Steuerung im gesamten Unternehmen

Symbol mit Schild und Schloss

BLEIBEN SIE DEN SICHERHEITSSTANDARDS STETS EINEN SCHRITT VORAUS

Für Compliance mit globalen Sicherheitsstandards entwickelt

Im Einklang mit Zero-Trust-Prinzipien

Unterstützt neue Funktionen ohne Unterbrechung bestehender Systeme

Raketensymbol

BESCHLEUNIGUNG DER BETRIEBLICHEN INNOVATION

Flexibles Design, das die sicherere Automatisierung nicht nur heute, sondern auch in Zukunft unterstützt

Unterstützt moderne Kommunikation wie OPC UA, um besser vernetzte Systeme zu ermöglichen

Speicherprogrammierbare ControlLogix 5590-Steuerung – Kurzüberblick

Verschaffen Sie sich einen schnellen, fokussierten Überblick über die Funktionen, Vorteile und Leistungsmerkmale, die die ControlLogix 5590-Steuerungen auszeichnen 

  Netzwerkunterstützung E/A-Unterstützung Sicherheit Sicherheit Prozess Hohe Verfügbarkeit
Steuerungskatalog Beschreibung Ethernet Verwendung eingebetteter Ethernet-Ports* ControlNet
DeviceNet
DHRIO
OPC UA*** Vorhandene E/A** Logix SIS Simplex-Sicherheit CIP Security 62443-4-2-konform Eingebettete Prozessobjekte Sequence Manager™-Software Standardmodell für Prozessaufgaben Unterstützt eine Redundanzkonfiguration
1756-L9xxTS Standard-/Sicherheitssteuerung 🟢 🟢 🟡 🟡 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🔴 🔴 🔴 🟢
1756-L9xxTSXT Standard-/Sicherheitssteuerung für raue Umgebungen 🟢 🟢 🟡 🟡 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🔴 🔴 🔴 🟢
1756-L9xxTPSXT Sicherheits-Prozesssteuerung (mit Schutz für raue Umgebungen) 🟢 🟢 🟡 🟡 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢 🟢

🟢 Unterstützt in allen Konfigurationen

🟡 Unterstützt in der Standardkonfiguration (ohne Redundanz)

🔴 Nicht unterstützt

* Die eingebetteten Ethernet-Ports können nur in einer Redundanz- oder Logix-SIS-Konfiguration für das systemübergreifende Laden von Daten verwendet werden

** ControlLogix 5590-Steuerungen unterstützen dieselbe E/A wie die ControlLogix 5580-Steuerung

***  In der Redundanzvariante nicht unterstützt


Wichtige Merkmale und Vorteile der speicherprogrammierbaren ControlLogix 5590-Steuerung

Leistungsstarke Verarbeitung und Kapazität

Max. 80 MB Speicher
Ausführung größerer, komplexerer Anwendungen ohne Beeinträchtigung der Geschwindigkeit oder Zuverlässigkeit

Unterstützt bis zu 512 reale und virtuelle Achssteuerungsachsen
Skalierung der Achssteuerung über Roboter, Verpackungen und Hochgeschwindigkeitssysteme hinweg

Geeignet für mehr als 600 Ethernet-Knoten pro Steuerung
Verbinden Sie mehr Geräte in Ihrer Anlage, um den Datenfluss zu optimieren

Duale EtherNet/IP™-Ports für lineare und DLR-Topologien
Minimieren Sie den Bedarf an zusätzlichen Netzwerkmodulen und vereinfachen Sie das Systemdesign

Ideal für komplexe Achssteuerung, redundante Systeme und groß angelegte Anwendungen
Erfüllen Sie die Anforderungen von hochverfügbaren sowie leistungskritischen Umgebungen

Integrierte Sicherheit

SIL 2/PLd-Sicherheit in jede Steuerungsvariante integriert
Vereinfachen Sie die Sicherheits-Compliance und reduzieren Sie die Hardwarekomplexität

Unterstützt SIL 3/PLe mit Sicherheitspartner
Erweitern Sie die Sicherheitsfunktionen für anspruchsvollere Anwendungen

IEC 62443-4-2-konform mit CIP Security und Secure-Boot-Funktion
Schützen Sie Ihre Betriebsabläufe durch integrierte Cybersicherheit, die auf globale Standards abgestimmt ist

Einheitliche Sicherheits- und Prozesssteuerung auf einer einzigen Plattform
Verkürzen Sie die Entwicklungszeit und optimieren Sie die Systemarchitektur

Optimiert für moderne Industrieanwendungen

Prozess- und Batch-Steuerung
Integrierte Sicherheit und Redundanz unterstützen skalierbare PlantPAx®-Systeme

Diskrete und Achssteuerung
Hohe Achsenanzahl und schnelle Ausführung für Roboter- und Verpackungslinien

Hybride und sicherheitskritische Systeme
Vereinheitlichen Sie das Prozessleitsystem (Basic Process Control System, BPCS) und das Sicherheitssystem (Safety Instrumented System, SIS) in einer Steuerung

Modernisierung und Migration
Einfache Umstellung von ControlLogix® 5570/5580-Steuerungen dank Kompatibilität mit älteren Produkten

Vereinfacht, modernisiert und für kommende Herausforderungen ausgelegt

Effizientes Design mit Studio 5000 Logix Designer® Version 38 oder FactoryTalk® Design Studio™*
Beschleunigen Sie die Entwicklung mit modernen Tools und Workflows für eine bessere Zusammenarbeit

Beschleunigen Sie die Bereitstellung mit FactoryTalk® Logix Echo
Simulieren und validieren Sie Anwendungen vor der Bereitstellung, um Risiken zu reduzieren

Verbesserte Hardwareerfahrung und integrierter Support zur Fehlerbehebung
Minimieren Sie Ausfallzeiten dank intuitiver Diagnose- und Support-Tools

Unterstützt OPC UA und andere moderne Protokolle
Nahtlose Interoperabilität mit Systemen und Plattformen von Drittanbietern

* FactoryTalk Design Studio unterstützt die ControlLogix 5590 Standard- und (korrosionsbeständigen) XT-Steuerungen ab Version 2.03, die im November 2025 veröffentlicht wird. Die Variante P (Prozess) wird in einer zukünftigen Version von FactoryTalk Design Studio unterstützt.

Konfigurationen und Varianten

Verfügbar in den Varianten Standard, XT (korrosionsbeständig) und P (Prozess)
Wählen Sie das richtige Modell für Ihre Umgebungs- und Anwendungsanforderungen

Speichervarianten von 2 MB bis 80 MB
Skalieren Sie die Leistung entsprechend Ihren Systemanforderungen

Alle Varianten unterstützen Sicherheit, Redundanz und sicherere Kommunikation
Konsistenz und Zuverlässigkeit in Ihrer gesamten Steuerungsarchitektur

Bereit zu bestellen?

Hardware- und Software-Lösungen
ChatChat
Hardware- und Software-Lösungen

Setzen Sie sich mit einem Experten in Verbindung, um Ihre Anforderungen zu besprechen

SPRECHEN SIE MIT EINEM EXPERTEN FÜR CONTROLLOGIX 5590-STEUERUNGEN
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Speicherprogrammierbare ControlLogix 5590-Logix-Steuerungen (SPS) – Produktprofil 1756-PP030_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
ATEX CertificationATEX Certification
CCC MarkChina Compulsory Certificate
UL Listed Component Mark Canadian and United States RequirementsUL Listed Component Mark Canadian and United States Requirements
EtherNet/IPEtherNet/IP
FM APPROVED MarkFM APPROVED Mark
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
  • ATEX
  • CCC
  • CE-Kennzeichen
  • CIP Security
  • cULus Listed
  • EtherNet/IP
  • FM
  • KC
  • Marokko
  • RCM
  • TÜV-Zulassung
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardware
  4. Chevron LeftChevron Left Speicherprogrammierbare Steuerungen
  5. Chevron LeftChevron Left ControlLogix 5590 Steuerungen
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: