Loading

iTRAK 5730
Allen-Bradley

Lernen Sie iTRAK 5730 kennen: unser intelligentes, skalierbares, auf Linearmotoren basierendes Transportsystem, mit dem Sie mehr aus Ihren Maschinen herausholen können.
Loading
  1. Overview
Open All Close All
Overview
Allen Bradley
Warum Flexibilität in der modernen Fertigung entscheidend ist
RA-Mitarbeiter blicken während eines Meetings auf ein Tablet
Webinar
Warum Flexibilität in der modernen Fertigung entscheidend ist

Erfahren Sie mehr über neue Markttrends, die Auswirkungen aufkommender Technologien und praktische Anwendungsbeispiele zur Umgestaltung der Verpackung mit den richtigen Lösungen.

Webinar ansehen

iTRAK 5730 ist ein modulares, skalierbares, auf Linearmotoren basierendes Transportsystem, das in zahlreichen Anwendungen höhere Produktionszahlen, kürzere Zykluszeiten und ein schnelleres Umrüsten ermöglicht. Durch die unabhängige Steuerung mehrerer Mover auf geraden Strecken und in Kurven können Sie die Bewegung in Ihren Produktionsstraßen transformieren, wobei Flexibilität und die vollständige Integration mit anderen Technologien im Mittelpunkt stehen.

 

Ein innovativer Ansatz zur Bewegungssteuerung

Informieren Sie sich über alle Spezifikationen des iTRAK 5730 und prüfen Sie, wie Sie ihn am besten einsetzen können, um Ihre Fertigungsanwendungen zu verbessern.

Produktdatenblatt lesen

Intelligentes Antriebssystem revolutioniert die Achssteuerung

Das intelligente lineare Antriebssystem iTRAK ist eine der innovativsten heute erhältlichen Achssteuerungslösungen. Das modulare und skalierbare System verfügt über einen Linearmotor und ermöglicht die unabhängige Steuerung von mehreren Movern auf geraden und kurvenförmigen Bahnen. Rotierende Ketten, Riemen oder Getriebe gehören nun der Vergangenheit an. iTRAK ersetzt die Hardware durch einfache, effiziente Softwareprofile, die Geschwindigkeit und Flexibilität in der Automatisierung neu definieren.

Vorteile:

  • Höhere Produktionszahlen – um 50 % oder mehr
  • Minimierte Ausfallzeiten bei einer Umrüstung
  • Kleinere Maschinen
  • Kürzere Produktionsläufe können dennoch rentabel sein
  • Geringerer Aufwand bei den regelmäßigen Wartungsvorgängen

Die linearen Antriebssysteme iTRAK werden als iTRAK 5730 Small Frame und iTRAK Medium Frame angeboten, damit Sie die für die Anwendung benötigte Größenordnung wählen können.

Video
Das intelligente lineare Antriebssystem iTRAK – Übersicht

Die intelligenten linearen Antriebssysteme iTRAK sind eine flexible, vollständig rückverfolgbare und äußerst skalierbare Lösung für eine intelligente Förderung. Sie können in verschiedenen Orientierungen, Geometrien und Konfigurationen eingesetzt werden und kombinieren sowohl unregelmäßige als auch kontinuierliche Bewegung. Sie sind leicht zu montieren und zu warten und sind mit integrierter Sicherheit ausgestattet.

Maximierung der Gesamtanlageneffektivität für eine bessere Kapitalrendite
iTRAK-System
Anwenderbericht
Maximierung der Gesamtanlageneffektivität für eine bessere Kapitalrendite

Entdecken Sie, wie DT Engineering iTRAK einsetzt, um die Wiederholbarkeit, Geschwindigkeit und Flexibilität in den unterschiedlichsten Anwendungen zu verbessern.

Anwenderbericht lesen
Höhere Produktivität, geringerer Platzbedarf
iTRAK ermöglicht Produktivitätssteigerungen und eine Halbierung des Platzbedarfs
Anwenderbericht
Höhere Produktivität, geringerer Platzbedarf

Lesen Sie, wie der Einsatz von iTRAK in einer Bewässerungsanlage dazu beigetragen hat, den Platzbedarf von Maga Active zu halbieren und die Produktionsleistung zu erhöhen.

Anwenderbericht lesen
Intelligentes lineares Antriebssystem für eine flexible Produktion
iTRAK
Hardware
Intelligentes lineares Antriebssystem für eine flexible Produktion

Erfahren Sie mehr über die Technologie, auf der iTRAK basiert, und darüber, wie softwaregesteuerte Bewegungsabläufe Geschwindigkeit und Flexibilität neu definieren.

Zugriff auf den Online-Hub
Bereit für ein intelligenteres Produkthandling?

Der iTRAK 5730 hat das Potenzial, Ihre Arbeitsabläufe zu verändern, ganz gleich, in welcher Branche Sie tätig sind. Wenden Sie sich noch heute an unser Team, um Ihre individuellen Anforderungen zu besprechen.

Kontakt
  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Product Spotlight
  5. Chevron LeftChevron Left iTRAK 5730
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: