Loading

Kinetix® RDB Direktantrieb-Servomotoren
Allen-Bradley

Unsere Direktantriebs-servomotoren ermöglichen Achssteuerungslösungen, die einfacher, reaktionsschneller sind und mit besserer Energieeffizienz arbeiten.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Überblick
  • Die Direct Drive servo Motoren der Allen‑Bradley Kinetix® RDD-Series™ werden direkt an die Last angeschlossen, sodass keine Getriebe, Zahnriemen, Riemenscheiben und andere mechanische Komponenten erforderlich sind.
Die Direct Drive servo Motoren der Allen‑Bradley Kinetix® RDD-Series™ werden direkt an die Last angeschlossen, sodass keine Getriebe, Zahnriemen, Riemenscheiben und andere mechanische Komponenten erforderlich sind.
Chevron LeftChevron Left
Die Direct Drive servo Motoren der Allen‑Bradley Kinetix® RDD-Series™ werden direkt an die Last angeschlossen, sodass keine Getriebe, Zahnriemen, Riemenscheiben und andere mechanische Komponenten erforderlich sind.
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere Kinetix® RDB Direct-drive Servo Motors werden direkt an der Last angeschlossen, sodass keine Getriebe, Zahnriemen, Riemenscheiben und andere mechanische Komponenten mehr erforderlich sind. Das Ergebnis ist ein reduzierter Energieverbrauch, schnellere Einschwingzeiten und eine bessere Gesamtsteuerung der Last.


Die moderne Fertigung erfordert eine schnelle, flexible und präzise Achssteuerung. Unsere Kinetix® RDB Direct-drive Servo Motors ermöglichen es Ihnen, Ihre Achssteuerungsdesigns zu vereinfachen und gleichzeitig servo-Lösungen zu integrieren, die Ihren Prozessen außergewöhnliche Geschwindigkeit und Steuerung verleihen. Und wenn ein rigider Betrieb erforderlich ist, können diese servo-Antriebe das Spiel minimieren, um die Leistung Ihres Systems zu maximieren.

  • Hohe Drehmomente bei niedrigen Drehzahlen
  • Lagerloses Gehäuse-Konfiguration für Anwendungen, bei denen die Last bereits durch eigene Lager unterstützt wird
  • Dauerdrehmomentbereich von 32.7–426 Nm (289–3770 lb-in.)
  • Vereinfachte Mechanik und reduzierte Teileanzahl verringern Ausfallzeiten und Wartungsaufwand
  • Nahtlose Integration mit unserer Integrated Architecture-Lösung mit einer einzigen Umgebung für Programmierung, Steuerung und Datenerfassung
  • Heidenhain Hochauflösungs-Absolut-Encoder, Single- und Multi-Turn-Optionen
  • Wicklungen optimiert für den Einsatz mit unseren Kinetix® servo-Antrieben
  • Umgebungsschutz nach IP65

Verwandte Produkte

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® ist eine intuitive Programmierumgebung, die es Benutzern ermöglicht, gemeinsam am Design und der Wartung der Systeme zu arbeiten.
FactoryTalk Motion-Analyzer-Software
FactoryTalk Motion-Analyzer-Software
FactoryTalk Motion-Analyzer-Software
Erstellen Sie bahnbrechende Maschinenkonstruktionen, indem Sie Ihre Achssteuerungssysteme mit unserer modernen Entwicklungssoftware für die Bewegungsplanung analysieren, optimieren und validieren.
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Eine Reihe von grauen ControlLogix 5580 Controllern und roten GuardLogix 5580 Safety Controllern in einer Produktionseinrichtung.
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Entdecken Sie die Allen-Bradley CompactLogix- und ControlLogix SPS/PAC-Steuerungen für skalierbare, leistungsstarke Automatisierung sowie Micro800-Lösungen.

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
Kinetix® Motion Control Selection Guide KNX-SG001_-EN-P
Installationsanweisungen Veröffentlichung
Installationsanleitung für Rotary Direct Drive Bearingless Motors RDB-IN002_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zur Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CE-Kennzeichen
  • CSA
  • C-Tick
  • UL-anerkannt

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerungssysteme
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix® RDB Direct-drive Servomotoren
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: