Loading

Kinetix® MP-Series™ Servomotoren aus Edelstahl
Allen-Bradley

Verwenden Sie diese Motoren, um Ihre Fertigungsziele auch in Umgebungen mit hohem Druck oder stark ätzendem Spritzwasser zu erreichen.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Überblick
  • Die MP-Series™ Edelstahl-Servo-Motoren (MPS) von Allen‑Bradley sind speziell dafür ausgelegt, die einzigartigen Anforderungen von Spritzwasserumgebungen zu erfüllen.
Die MP-Series™ Edelstahl-Servo-Motoren (MPS) von Allen‑Bradley sind speziell dafür ausgelegt, die einzigartigen Anforderungen von Spritzwasserumgebungen zu erfüllen.
Chevron LeftChevron Left
Die MP-Series™ Edelstahl-Servo-Motoren (MPS) von Allen‑Bradley sind speziell dafür ausgelegt, die einzigartigen Anforderungen von Spritzwasserumgebungen zu erfüllen.
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere Kinetix® MP-Series™ Servomotoren aus Edelstahl wurden speziell entwickelt, um Ihre individuellen Anwendungsanforderungen selbst in Hochdruck- oder stark ätzenden Spritzwasser-Umgebungen zu erfüllen. Mit diesen Servomotoren können Sie die Vorteile der Kinetix® Achssteuerung auf eine Vielzahl neuer Anwendungen in Automatisierungsgerät für Lebensmittel, Getränk, Brauerei, Gesundheits- und Schönheitsprodukte, Molkerei und Pharmazeutik ausweiten.


Nutzen Sie die Vorteile der präzisen Achssteuerung in Ihren Hygienemaschinen und Spritzwasserbereichen mit den Kinetix® MP-Series™ Edelstahl-Servomotoren. Diese bürstenlosen servo Motoren sind mit glatten Oberflächen ausgestattet und erfüllen Anforderungen bis IP69K, um Ihnen zu helfen, Ihre Industrienormen einzuhalten und eine hygienische Produktionsumgebung zu erhalten.

  • Bietet Hochleistungs-Achssteuerung für Spritzwasserumgebungen
  • Bietet Spitzendrehmoment von 11.1–27.1 Nm (98–240 lb-in.)
  • Eng abgedichtet für maximalen Schutz und Korrosionsbeständigkeit
  • Bietet gehärtete Wellenverschleißhülse für langlebige Wellendichtung und Welle
  • Erfüllt die Anforderungen für IP66, IP67 und IP69K für Spritzwasser mit 1200 psi
  • Bietet hochauflösendes Feedback für reibungslosen Betrieb, mit einer Absolut-Feedback-Option
  • Bietet 230 V- und 460 V-Versorgung und integrierte 24 V-Bremsoption

Verwandte Produkte

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® is an intuitive programming environment that allows users to work collaboratively to design and maintain their systems.
FactoryTalk Motion Analyzer Software
FactoryTalk Motion Analyzer Software
FactoryTalk Motion Analyzer Software
Deliver breakthrough machine designs by analyzing, optimizing and validating your motion control systems using our modern motion design software.
Programmable Controllers
Eine Reihe von grauen ControlLogix 5580 Controllern und roten GuardLogix 5580 Safety Controllern in einer Produktionseinrichtung.
Programmable Controllers
Explore Allen-Bradley CompactLogix and ControlLogix PLC/PAC controllers for scalable, high-performance automation, plus Micro800 solutions.

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
Kinetix® Motion Control Selection Guide KNX-SG001_-EN-P
Spezifikationen für Kinetix®-Rotationsbewegung KNX-TD001_-EN-P
Kinetix® Rotary- und Linearbewegungs-Kabelspezifikationen KNX-TD004_-EN-P
Installationsanweisungen Veröffentlichung
Installation des lebensmitteltauglichen Servomotors der MP-Series mit Baugröße 100–165 mm MP-IN004_-EN-P
MP-Series-Servomotor mit geringer Eigenträgheit und Baugröße 100–165 mm installation MP-IN001_-EN-P
installation von bürstenlosen Servomotoren der MP-Series mit geringer Eigenträgheit und Baugrößen von 75 mm oder kleiner MP-IN006_-EN-P
Servomotor mit geringer Eigenträgheit der MP-Series mit Frame 215 mm oder größer – installation MP-IN002_-EN-P
MP-Series-Servomotor mit mittlerer Eigenträgheit und Frame 115 mm bis 215 mm installation MPM-IN001_-EN-P
installation des Edelstahl-Servomotors der MP-Series mit Baugröße 100–165 mm MP-IN005_-EN-P
installation des Wellendichtsatzes 2090-IN012_-EN-P
installation von Leistungs- und Rückführungskabeln der Serie 2090 2090-IN050_-EN-P
Installation des Kits für positiven Luftdruck 2090-IN030_-EN-P
User Manuals Veröffentlichung
Kinetix 300 und Kinetix 350 Drive Systems Design Guide KNX-RM004_-EN-P
Kinetix 2000 Drive Systems Design Guide KNX-RM006_-EN-P
Designleitfaden für Kinetix® 5100-Antriebssysteme KNX-RM011_-EN-P
Kinetix® 5300 Drive Systems Design Guide KNX-RM012_-EN-P
Kinetix 5500 Drive Systems Design Guide KNX-RM009_-EN-P
Kinetix® 5700 Drive Systems Design Guide KNX-RM010_-EN-P
Designleitfaden für Kinetix® 6000- und Kinetix® 6200/6500-Antriebssysteme KNX-RM003_-EN-P
Kinetix 7000 Drive Systems Design Guide GMC-RM007_-EN-P
Program Guides Veröffentlichung
Anwendungstechnik für vertikale Last- und Haltebremsen-Management MOTION-AT003_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zur Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CE-Kennzeichnung
  • CSA
  • UL Recognized

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerung
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix® MP-Series™ Servomotoren aus Edelstahl
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: