Loading

Kinetix MPM-Servomotoren mit mittlerer Trägheit
Allen-Bradley

Diese motoren verfügen über ein kompaktes, leistungsfähiges Design und einen hochauflösenden Absolut-Encoder, um das Potenzial Ihrer Prozesse zu maximieren.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(61)
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Überblick
  • Die Allen‑Bradley MP-Series™ Medium Inertia (MPM) Servomotoren bieten IEC Metrik-Montagedimensionen und drehbare DIN-Anschlüsse, die eine flexible Steckerausrichtung für einfaches Kabel routing ermöglichen.
Die Allen‑Bradley MP-Series™ Medium Inertia (MPM) Servomotoren bieten IEC Metrik-Montagedimensionen und drehbare DIN-Anschlüsse, die eine flexible Steckerausrichtung für einfaches Kabel routing ermöglichen.
Chevron LeftChevron Left
Die Allen‑Bradley MP-Series™ Medium Inertia (MPM) Servomotoren bieten IEC Metrik-Montagedimensionen und drehbare DIN-Anschlüsse, die eine flexible Steckerausrichtung für einfaches Kabel routing ermöglichen.
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere Kinetix® MPM Medium-inertia Servo Motors bieten eine leistungsfähige Lösung mit hoher Leistungsdichte für Anwendungen mit höheren Lasten und größerer Trägheit. Sie verfügen über IEC Metrik-Montageabmessungen und drehbare DIN-Anschlüsse, um die motor-Montage und das Kabel routing zu vereinfachen, sodass Sie Ihre Systeme schnell in Betrieb nehmen können. 


Die Kinetix MPM-Servomotoren mit mittlerer Eigenträgheit bieten Ihnen die Flexibilität und Präzision, die Sie benötigen, um in Ihrer Branche die Nase vorn zu haben, indem sie schwere Lasten oder Bewegungsprofile mit größerer Trägheit präzise steuern. Entdecken Sie, wie sie die perfekte Ergänzung für Ihr nächstes Kinetix motion design sein können.

  • Mehrere Wicklungsgeschwindigkeiten zur Auswahl
  • 230 V AC- und 460 V AC-Wicklungen
  • Hochauflösende Absolut-Encoder- und Resolver-Rückführung
  • IEC-Metrik-Montageabmessungen
  • Drehbare DIN-Anschlüsse für flexible Anschlussorientierung

Verwandte Produkte

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® ist eine intuitive Programmierumgebung, die es Benutzern ermöglicht, gemeinsam am Design und der Wartung der Systeme zu arbeiten.
FactoryTalk Motion-Analyzer-Software
FactoryTalk Motion-Analyzer-Software
FactoryTalk Motion-Analyzer-Software
Erstellen Sie bahnbrechende Maschinenkonstruktionen, indem Sie Ihre Achssteuerungssysteme mit unserer modernen Entwicklungssoftware für die Bewegungsplanung analysieren, optimieren und validieren.
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Eine Reihe von grauen ControlLogix 5580 Controllern und roten GuardLogix 5580 Safety Controllern in einer Produktionseinrichtung.
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Entdecken Sie die Allen-Bradley CompactLogix- und ControlLogix SPS/PAC-Steuerungen für skalierbare, leistungsstarke Automatisierung sowie Micro800-Lösungen.

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
Kinetix® Motion Control Selection Guide KNX-SG001_-EN-P
Spezifikationen für Kinetix®-Rotationsbewegung KNX-TD001_-EN-P
Kinetix® Rotary- und Linearbewegungs-Kabelspezifikationen KNX-TD004_-EN-P
Installationsanweisungen Veröffentlichung
Installation des lebensmitteltauglichen Servomotors der MP-Series mit Baugröße 100–165 mm MP-IN004_-EN-P
MP-Series-Servomotor mit geringer Eigenträgheit und Baugröße 100–165 mm installation MP-IN001_-EN-P
installation von bürstenlosen Servomotoren der MP-Series mit geringer Eigenträgheit und Baugrößen von 75 mm oder kleiner MP-IN006_-EN-P
Servomotor mit geringer Eigenträgheit der MP-Series mit Frame 215 mm oder größer – installation MP-IN002_-EN-P
MP-Series-Servomotor mit mittlerer Eigenträgheit und Frame 115 mm bis 215 mm installation MPM-IN001_-EN-P
installation des Edelstahl-Servomotors der MP-Series mit Baugröße 100–165 mm MP-IN005_-EN-P
installation des Wellendichtsatzes 2090-IN012_-EN-P
installation von Leistungs- und Rückführungskabeln der Serie 2090 2090-IN050_-EN-P
Installation des Kits für positiven Luftdruck 2090-IN030_-EN-P
User Manuals Veröffentlichung
Kinetix 300 und Kinetix 350 Drive Systems Design Guide KNX-RM004_-EN-P
Kinetix 2000 Drive Systems Design Guide KNX-RM006_-EN-P
Designleitfaden für Kinetix® 5100-Antriebssysteme KNX-RM011_-EN-P
Kinetix® 5300 Drive Systems Design Guide KNX-RM012_-EN-P
Kinetix 5500 Drive Systems Design Guide KNX-RM009_-EN-P
Kinetix® 5700 Drive Systems Design Guide KNX-RM010_-EN-P
Designleitfaden für Kinetix® 6000- und Kinetix® 6200/6500-Antriebssysteme KNX-RM003_-EN-P
Kinetix 7000 Drive Systems Design Guide GMC-RM007_-EN-P
Program Guides Veröffentlichung
Anwendungstechnik für vertikale Last- und Haltebremsen-Management MOTION-AT003_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zur Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
UL RecognizedUL Recognized
  • CE-Kennzeichnung
  • CSA
  • UL-anerkannt

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerungssysteme
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix® MPM-Servomotoren mit mittlerer Eigenträgheit
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: