Loading

Kinetix MMA Asynchron-Hauptmotoren
Allen-Bradley

Unsere Kinetix® MMA-Asynchron-Hauptmotoren ermöglichen Ihnen, mehr aus einer Vielzahl von Hochleistungsanwendungen herauszuholen, die eine hohe Leistung und Drehmomentabgabe erfordern.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Überblick
  • Isometrische Ansicht eines Kinetix® MMA-motors mit Axialgebläse in seiner großen Platinenbauform

    Kinetix MMA Motor with Axial Blower

  • Isometrische Ansicht eines Kinetix® MMA-motor in der großen Baugröße mit Radiallüfter

    Kinetix MMA Motor With Radial Blower

  • Isometrische Ansicht eines Kinetix® MMA-motors im kleinen Baugröße-Format

    Kinetix MMA Motor Smaller Frame Size

Isometrische Ansicht eines Kinetix® MMA-motors mit Axialgebläse in seiner großen Platinenbauform

Kinetix MMA Motor with Axial Blower

Isometrische Ansicht eines Kinetix® MMA-motor in der großen Baugröße mit Radiallüfter

Kinetix MMA Motor With Radial Blower

Isometrische Ansicht eines Kinetix® MMA-motors im kleinen Baugröße-Format

Kinetix MMA Motor Smaller Frame Size

Chevron LeftChevron Left
Isometrische Ansicht eines Kinetix® MMA-motors mit Axialgebläse in seiner großen Platinenbauform
Chevron LeftChevron Left
Isometrische Ansicht eines Kinetix® MMA-motor in der großen Baugröße mit Radiallüfter
Isometrische Ansicht eines Kinetix® MMA-motors im kleinen Baugröße-Format
Allen-Bradley-Logo

Unsere Kinetix® MMA Asynchron-Hauptmotoren sind dreiphasige AC-Induktionsmotoren, die für unsere Kinetix® 5700-Servoantriebe optimiert und mit Kinetix® 7000- sowie PowerFlex® 750-Antrieben kompatibel sind.

Diese Motoren ermöglichen es Ihnen, das Maximum aus einer Vielzahl von Schwerlastanwendungen herauszuholen, die höchste Leistung und Drehmomentabgabe mit sechs verschiedenen Wellenhöhen und mehreren Drehzahlbereichen erfordern.

Wählen Sie aus einer Vielzahl konfigurierbarer Merkmale und Sonderoptionen, um Ihre motor Lösung zu individualisieren und eine optimierte Bewegungsleistung zu erzielen.


Überblick

In einer anspruchsvollen Industrielandschaft müssen Ihre motor Lösungen bereit sein. Unsere Kinetix® MMA Asynchron-Hauptmotoren bieten Ihnen eine hochgradig konfigurierbare, wirtschaftliche motor Lösung, um selbst Ihre anspruchsvollsten Anwendungen zu erfüllen. Erfahren Sie, wie ihre führende Leistungsfähigkeit und verbesserten Komponenten Ihre wichtigsten Leistung skennzahlen auf ein neues Niveau heben können.

  • Breites Anwendungsspektrum dank erweitertem Leistungsbereich von 0.6–205 kW
  • Erhöhte Nenndrehzahl- und Maximaldrehzahl-Fähigkeiten
  • Neun Encoder-Optionen – einschließlich SIL 2 sicherheitszertifiziert
  • Konfigurierbar mit erweiterten Lageroptionen: Kugel-, Rollen- und Hochgeschwindigkeitslager
  • Erweiterte Montageoptionen, mit Fuß- und Flanschmontage für alle Baugrößen
  • Verbesserte Temperaturüberwachung mit zusätzlichen Temperatursensoren
  • Verfügbar mit Schutzoptionen für feuchte oder raue Umgebungen

Produktübersicht

MMA-Größe
(Wellenhöhe, mm)

Nenndrehzahl, U/min

Max. Drehzahl, U/min

Nennleistung, kW

Nenndrehmoment, N•m

Spitzendrehmoment, N•m

SH80

580–2600 mm

1400–6000 U/min

0.6–8.6 kW

10.5–31.5 N•m

21–88 N•m

SH100

580–2600 mm

1400–6000 U/min

2.3–21.1 kW

35.6–94.6 N•m

80–200 N•m

SH132

580–2600 mm

1400–6000 U/min

6.4–48.4 kW

90.7–217 N•m

200–400 N•m

SH160

580–2600 mm

1400–6000 U/min

15.3–85.8 kW

196–385 N•m

450–700 N•m

SH180

580–2200 mm

1400–5200 U/min

22.6–109 kW

285–618 N•m

730–1400 N•m

SH225

580–1800 mm

1400–4300 U/min

39.6–205 kW

573–1239 N•m

1200–2600 N•m


Verwandte Produkte

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® ist eine intuitive Programmierumgebung, die es Benutzern ermöglicht, gemeinsam am Design und der Wartung der Systeme zu arbeiten.
FactoryTalk Motion-Analyzer-Software
FactoryTalk Motion-Analyzer-Software
FactoryTalk Motion-Analyzer-Software
Erstellen Sie bahnbrechende Maschinenkonstruktionen, indem Sie Ihre Achssteuerungssysteme mit unserer modernen Entwicklungssoftware für die Bewegungsplanung analysieren, optimieren und validieren.
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Eine Reihe von grauen ControlLogix 5580 Controllern und roten GuardLogix 5580 Safety Controllern in einer Produktionseinrichtung.
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Entdecken Sie die Allen-Bradley CompactLogix- und ControlLogix SPS/PAC-Steuerungen für skalierbare, leistungsstarke Automatisierung sowie Micro800-Lösungen.

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Technische Spezifikationen Veröffentlichung
Kinetix® Motion Control Selection Guide KNX-SG001_-EN-P
Spezifikationen für Kinetix®-Rotationsbewegung KNX-TD001_-EN-P
Kinetix® Rotary- und Linearbewegungs-Kabelspezifikationen KNX-TD004_-EN-P
Installationsanweisungen Veröffentlichung
installation asynchroner Kinetix® MMA-Hauptmotoren MM-IN001_-EN-P
Kinetix 2090 Power- und Feedback-Kabel installation 2090-IN050_-EN-P
User Manuals Veröffentlichung
Kinetix® 5700 Drive Systems Design Guide KNX-RM010_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zur Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Produktinformationen zu Kinetix 2090 Feedback Kabel für Kinetix motoren mit PowerFlex 750-Series Drives Produkt Information 2090-PC010_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
China RoHS EChina RoHS E
UL Recognized Component Canadian and United States RequirementsUL Recognized Component Mark Canadian and United States Requirements
FS Engineer (TÜV Rheinland) CertificateFS Engineer (TÜV Rheinland) Certificate
KC CertificationKC Certification
RCM CertificationRCM Certification
  • UL/CSA
  • CE
  • UKCA
  • TÜV
  • zuverlässigkeitsorientierte Instandhaltung (ehemals C-Tick)
  • KCC
  • China RoHS
  • EU RoHS
  • Marokko
  • WEEE

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerung
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix® MMA-Asynchron-Hauptmotoren
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: