Loading

Kinetix® VPL-Servo motoren mit geringer Eigenträgheit
Allen-Bradley

Maximieren Sie das Potenzial Ihrer Maschine, indem Sie unsere Kinetix® VPL Low-inertia Servo motoren einsetzen, um Lasten mit schnellen Beschleunigungen und außergewöhnlicher Präzision zu bewegen.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Überblick
  • Ein schwarzer Kinetix® VPL-Servomotor mit geringer Trägheit, der so positioniert ist, dass die motor Welle nach vorne und leicht nach rechts zeigt.
Ein schwarzer Kinetix® VPL-Servomotor mit geringer Trägheit, der so positioniert ist, dass die motor Welle nach vorne und leicht nach rechts zeigt.
Chevron LeftChevron Left
Ein schwarzer Kinetix® VPL-Servomotor mit geringer Trägheit, der so positioniert ist, dass die motor Welle nach vorne und leicht nach rechts zeigt.
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere Kinetix® VPL-Servomotoren mit niedriger Trägheit bieten eine wirtschaftliche Motion-Lösung, die die hohe Leistung und die exakte Bewegungspräzision liefert, die Sie benötigen, um das Beste aus Ihren mittelgroßen Anwendungen herauszuholen. Diese motoren bieten eine hohe dynamische Reaktion, um Lasten mit schnellen Beschleunigungen und außergewöhnlicher Präzision zu bewegen. Entdecken Sie, wie diese servo motoren Ihren Maschinen helfen können, reibungslose Bewegungsprofile und hohe Effizienz zu liefern.


Kinetix VPL-Servomotoren mit geringer Eigenträgheit verwenden ein einziges Kabel für Stromversorgung, Rückführungsgerät und Motorbremse und stellen dem Steuerungssystem über ein digitales Rückführungsgerät Echtzeitinformationen zur Motorleistung zur Verfügung.

  • Verfügbar in sechs Baugrößen: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Bietet ein Drehmoment von 0.46–33.0 N•m (4.1–292.1 lb•in)
  • Rotor mit geringer Trägheit, optionale Wellendichtung
  • Wicklungen optimiert auf Antriebsleistungen ermöglichen eine effiziente Größenbestimmung des Systems
  • Digitales Rückführungsgerät liefert dem Steuerungssystem Echtzeitinformationen zur Motorleistung

Verwandte Produkte

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® ist eine intuitive Programmierumgebung, die es Benutzern ermöglicht, gemeinsam am Design und der Wartung der Systeme zu arbeiten.
FactoryTalk Motion-Analyzer-Software
FactoryTalk Motion-Analyzer-Software
FactoryTalk Motion-Analyzer-Software
Erstellen Sie bahnbrechende Maschinenkonstruktionen, indem Sie Ihre Achssteuerungssysteme mit unserer modernen Entwicklungssoftware für die Bewegungsplanung analysieren, optimieren und validieren.
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Eine Reihe von grauen ControlLogix 5580 Controllern und roten GuardLogix 5580 Safety Controllern in einer Produktionseinrichtung.
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Entdecken Sie die Allen-Bradley CompactLogix- und ControlLogix SPS/PAC-Steuerungen für skalierbare, leistungsstarke Automatisierung sowie Micro800-Lösungen.

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für Kinetix® 5500 und Kinetix® VPL Low-inertia Servo motor 2198-PP001_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zur Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CE-Kennzeichnung
  • CSA
  • UL-anerkannt

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerungssysteme
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix® VPL-Servomotoren mit geringer Eigenträgheit
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: