Loading

Kinetix® VPH hygienic design Servomotoren
Allen-Bradley

Diese hygienic design Servomotoren verfügen über die Schutzart IP69K und sind für den Einsatz in rauen Umgebungen sowie für die Reinigung mit Druck ausgelegt.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Überblick
  • Allen‑Bradley Kinetix VPH hygienic design Servomotor
Allen‑Bradley Kinetix VPH hygienic design Servomotor
Chevron LeftChevron Left
Allen‑Bradley Kinetix VPH hygienic design Servomotor
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere Kinetix® VPH hygienic design Servomotoren verfügen über eine IP69K-Einstufung und sind für den Einsatz in rauen Umgebungen sowie für die Reinigung mit Druck ausgelegt. Diese Servomotoren mit geringer Trägheit bieten außergewöhnliche Leistung und Zuverlässigkeit und unterstützen Sie dabei, Industrienormen und -vorschriften einzuhalten.

Kinetix VPH hygienic design Servomotoren zeichnen sich in einer Vielzahl von Anwendungen aus und sind hochgradig konfigurierbar, sodass Sie jede motor Lösung optimieren können, um Ihre spezifischen Prozessanforderungen präzise zu erfüllen.


Diese Servomotor Plattform bietet die hohe Leistung der Kinetix® VPL Low-inertia Servomotoren in einem hygienic design Gehäuse aus Edelstahl der Güte 316, um Ihre anspruchsvollsten Anwendungsanforderungen zu erfüllen. Kinetix VPH Hygienic Servomotoren sind darauf ausgelegt, den Wert Ihrer Prozesse zu optimieren und gleichzeitig die Einhaltung von Industrienormen zu unterstützen.

  • Verfügbar in 6 Baugrößen: 63, 75, 100, 115, 130, 165 mm
  • Bietet Spitzendrehmoment von 2.76–73.5 N•m (24.43–650.48 lb•in)
  • Bietet Leistungsbereiche von 0.4–3.16 kW (0.54–4.23 Hp)
  • Bietet Spannungsoptionen von 200 V und 400 V mit integrierter 24 V Bremsoption
  • Bietet On-Motor-Einzelkabeloptionen von 1–15 m (3.3–49.2′)
  • Features hygienic design mit Edelstahlgehäuse der Güte 316 und glatter Oberfläche zur Erfüllung der 3A- und EHEDG-Richtlinien
  • IP69K-Washdown-zertifiziert und NSF-zertifiziert

Leistung in anspruchsvollen Umgebungen mit Kinetix VPH hygienic design Servomotoren


Verwandte Produkte

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® is an intuitive programming environment that allows users to work collaboratively to design and maintain their systems.
FactoryTalk Motion Analyzer Software
FactoryTalk Motion Analyzer Software
FactoryTalk Motion Analyzer Software
Deliver breakthrough machine designs by analyzing, optimizing and validating your motion control systems using our modern motion design software.
Programmable Controllers
Eine Reihe von grauen ControlLogix 5580 Controllern und roten GuardLogix 5580 Safety Controllern in einer Produktionseinrichtung.
Programmable Controllers
Explore Allen-Bradley CompactLogix and ControlLogix PLC/PAC controllers for scalable, high-performance automation, plus Micro800 solutions.

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für den Kinetix® VPH hygienic design Servo motor VPH-PP001_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zur Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
C-TICK CertificationC-TICK Certification
UL RecognizedUL Recognized
  • CE-Kennzeichen
  • CSA
  • C-Tick
  • UL-anerkannt

Certifications apply when product is marked. See our Product Certification site for Declarations of Conformity, certificates and other certification details. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerung
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix VPH hygienic design Servomotoren
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: