Loading

Kinetix® VPC-Servomotoren für den Dauerbetrieb
Allen-Bradley

Wählen Sie diese Motoren, um Ihre Anwendungen mit Dauerbetrieb zu optimieren und mehr Energieeffizienz sowie höheres Drehmoment bei höheren Drehzahlen zu erzielen.
Loading
  1. Produkte
  2. Überblick
  3. Dokumentation
  4. Zertifizierungen
Open All Close All
Produkte
Sortieren und filtern
CloseClose
Filtern und verfeinern
Alles löschen
(10)
Chevron UpChevron Up
-
Sicht Ergebnisse
Zeigt 1 - 1 von 0 Ergebnisse
Sortieren nach:
Filtern und verfeinern
CloseClose
Bevorzugt
Produkt
Chevron UpChevron Up
Produktinformationen Produkt konfigurieren Zum Projekt hinzufügen

Elemente pro Seite:
1 - 1 von 0 Ergebnisse
CloseClose
Anzahl der verglichenen Produkte:
0
CloseClose
CloseClose
CloseClose
CloseClose
Alles löschen
Jetzt vergleichen (0)
Überblick
  • Drei schwarze Kinetix VPC Servo-Motoren für den Dauerbetrieb, von der größten links bis zur kleinsten rechts aufgereiht.
Drei schwarze Kinetix VPC Servo-Motoren für den Dauerbetrieb, von der größten links bis zur kleinsten rechts aufgereiht.
Chevron LeftChevron Left
Drei schwarze Kinetix VPC Servo-Motoren für den Dauerbetrieb, von der größten links bis zur kleinsten rechts aufgereiht.
Chevron LeftChevron Left
Allen-Bradley-Logo

Unsere Kinetix® VPC-Servomotoren für den Dauerbetrieb verwenden eine Innenpermanentmagnet-Technologie, um mehr Energieeffizienz und ein höheres Drehmoment bei höheren Drehzahlen zu bieten. Diese Motoren sind mit hochauflösenden digitalen Encodern und einem optionalen, vor Ort austauschbaren Gerätelüfter für eine schnelle Kühlung in anspruchsvollen Anwendungen für den Dauerbetrieb ausgestattet. Ihr innovatives Design umfasst eine IP65-Klassifizierung in jeder Montageausrichtung und robuste Komponenten für eine lang anhaltende Leistung.


Unsere Kinetix VPC-Servomotoren für den Dauerbetrieb bieten eine reibungslose, integrierte Achssteuerung über EtherNet/IP-Netzwerke. Diese Servomotoren sind für den Betrieb mit Kinetix® 5700 Servo Drives optimiert und ermöglichen leistungsstarke Maschinen durch kontinuierliche Leistung und Drehmoment.

  • Verfügbar in drei Baugrößen: 165, 215, 300 mm
  • Bietet ein Drehmoment von 15.3–167.7 N•m (135.4–1484.3 lb•in)
  • Bietet Leistungsbereiche von 3.4–24.4 kW
  • Mit Wellendichtung, verstärkten Lagern und Fußmontage
  • Verwendet Interior Permanent Magnet-Technologie
  • Bietet verbesserte Drehmomentqualität
  • Erreicht IE4- und IE5-Energieeffizienz, was die Energiekosten senkt
  • Wurde auf Kompatibilität mit PowerFlex® 755 AC-Antrieben getestet und verifiziert
Kinetix® VPC-Servomotoren für den Dauerbetrieb mit Gerätelüfter
  • Verfügbar in drei Baugrößen: 165, 215, 300 mm
  • Bietet ein Drehmoment von 17.6–191.1 N•m (155.8–1691.4 lb•in)
  • Bietet Leistungsbereiche von 4.0–30.0 kW
  • Mit Gerätelüfter, Wellendichtung, verstärkten Lagern und Fußmontage
  • Auf Kompatibilität mit PowerFlex® 755 AC-Antrieben getestet und verifiziert

Steigern Sie Geschwindigkeit, Drehmoment und Leistung mit unseren Kinetix VPC-Servo-Motoren für den Dauerbetrieb


Verwandte Produkte

Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer
Studio 5000 Logix Designer® ist eine intuitive Programmierumgebung, die es Benutzern ermöglicht, gemeinsam am Design und der Wartung der Systeme zu arbeiten.
FactoryTalk Motion-Analyzer-Software
FactoryTalk Motion-Analyzer-Software
FactoryTalk Motion-Analyzer-Software
Erstellen Sie bahnbrechende Maschinenkonstruktionen, indem Sie Ihre Achssteuerungssysteme mit unserer modernen Entwicklungssoftware für die Bewegungsplanung analysieren, optimieren und validieren.
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Eine Reihe von grauen ControlLogix 5580 Controllern und roten GuardLogix 5580 Safety Controllern in einer Produktionseinrichtung.
Speicherprogrammierbare Steuerungen
Entdecken Sie die Allen-Bradley CompactLogix- und ControlLogix SPS/PAC-Steuerungen für skalierbare, leistungsstarke Automatisierung sowie Micro800-Lösungen.

Vielleicht sind Sie auch an Folgendem interessiert

Loading
Loading
Loading
Loading
Dokumentation
Product Profiles Veröffentlichung
Produktprofil für Kinetix® VPC-Servo­motoren für den Dauerbetrieb VPC-PP001_-EN-P
Miscellaneous Veröffentlichung
Broschüre zur Integrated Architecture IA-BR005_-EN-P
Zertifizierungen
Zertifizierungen
CSA MarkCanadian Standards Association Mark
UL RecognizedUL Recognized
  • CE-Kennzeichnung
  • CSA
  • UL-anerkannt

Zertifizierungen gelten, wenn das Produkt gekennzeichnet ist. Besuchen Sie unsere  Produktzertifizierungsseite  für Konformitätserklärungen, Zertifikate und weitere Zertifizierungsdetails. 

  1. Chevron LeftChevron Left Rockwell Automation Startseite
  2. Chevron LeftChevron Left Pro...
  3. Chevron LeftChevron Left Hardwarekatalog
  4. Chevron LeftChevron Left Achssteuerungssysteme
  5. Chevron LeftChevron Left Kinetix® VPC-Servomotoren für den Dauerbetrieb
Der Inhalt dieser Website wurde mit künstlicher Intelligenz (KI) übersetzt und nicht durch Menschen überprüft bzw. editiert. Der Inhalt ist möglicherweise fehlerhaft oder ungenau und wird ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Der offizielle Inhalt ist in der englischen Version zu finden.
Bitte aktualisieren Sie Ihre Cookie-Einstellungen, um fortzufahren.
Für diese Funktion sind Cookies erforderlich, um Ihr Erlebnis zu verbessern. Bitte aktualisieren Sie Ihre Einstellungen, um diese Cookies zuzulassen: